Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Sensor de temperatura RTD TH27 modular e higiénico para el mercado americano

U.S. Style RTD-Assembly TH27

TH27
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica / Aplicación

    estilo EE.UU.
    termómetro modular
    diseño higiénico
    conexión para procesos higiénicos
    incl. termopozo / tubo de protección (metal)

  • termopozo / tubo de protección

    material en barra (perforado)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    1/2'' (12.70 mm)
    3/4'' (19.05 mm)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 2.743 mm (108,00'')

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4435 (316L)

  • Conexión a proceso

    Higiénico:
    conexiones de abrazadera TRIPLE abrazadera / Micro abrazadera

  • Forma de la Punta

    recto
    reducido

  • Aspereza de la superficie Ra

    0,8 μm (32 μin.)

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:
    -50 °C ...200 °C
    (-58 °F ... 392 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

  • Precisión

    clase A de acuerdo a IEC 60751
    clase B de acuerdo a IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    dependiendo de la configuración

  • Integración del transmisor de cabezal

    si (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    CSA de uso general
    FM/CSA IS
    FM IS

  • Certificación

    3A
    FDA
    ASME BPE 2002
    SIL (sólo transmisor)