Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del sensor de temperatura TC88

Thermocouple TC88

TC88
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    portasondas de temperatura modular
    rango de aplicación universal
    apta para zonas con peligro de explosión
    apta para presiones de proceso elevadas
    conexión a proceso roscada
    con cuello
    destinada a uso con termopozo

  • termopozo / tubo de protección

    destinado al uso con termopozo

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    Diámetro del elemento de inserción
    3,0 mm (0,12'')
    6,0 mm (0,24'')

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 30.000,00 mm (1.181,10")

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4404 (316L)
    1.4571 (316Ti)
    Hastelloy 600

  • Recubrimiento opcional

    Sin definir

  • Conexión a proceso

    rosca macho:
    G1/2"
    NPT1/2"
    M14x1.5
    M18x1.5

  • Forma de la Punta

    recta

  • Aspereza de la superficie Ra

    0,8 μm (31,5 μin)

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo K:
    –40 °C … 1.100 °C
    (–40 °F … 2.012 °F)
    Tipo J:
    –40 °C … 750 °C
    (–40 °F … 1.382 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 500 bar (7.252 psi)

  • Precisión

    clase 1 conforme a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    en función de la configuración
    t50 = 1 s
    t90 = 2 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II
    NEPSI
    IECEx
    NEPSI
    EAC Ex

  • Certificación

    Metrología Gost
    SIL (solo el transmisor)