Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de la sonda de cable con termopar TSC310

Sonda de cable iTHERM CableLine TSC310

Termómetro TC métrico con cable de conexión para su uso en numerosas aplicaciones de proceso y laboratorio

TSC310
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    sonda de cable
    apto para zonas con peligro de explosión
    conexión a proceso como racor de compresión

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no destinado al uso con termopozo)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    2,0 mm (0,08'')
    3,0 mm (0,12")
    4,5 mm (0,18")
    6,0 mm (0,24")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 100.000,00 mm (3.937,01")

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4401 (316)
    Hastelloy 600 (2.4816)

  • Conexión a proceso

    Conector de compresión:
    G ¼"
    G 3/8"
    G ½"
    NPT ¼"
    NPT ½"

  • Forma de la Punta

    recta

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo K:
    -40 °C ...1.100 °C
    (-40 °F ...2.012 °F)
    Tipo J:
    -40 °C ...750 °C
    (-40 °F ...1.382 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 25 bar (363 psi)

  • Precisión

    clase 2 conforme a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    t50 = 1 s
    t90 = 2 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    no

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II
    NEPSI
    IECEx

  • Certificación

    Metrología Gost