Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del sensor de temperatura con termopar TAF12T

iTHERM FlameLine TAF12T
Termómetro de alta temperatura

Termómetro métrico TC con triple vaina cerámica para aplicaciones de alta temperatura

TAF12T
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    portasondas de temperatura modular
    altas temperaturas (horno)
    termopozo cerámico triple incluido

  • termopozo / tubo de protección

    tubo de protección y 2 tubos interiores de cerámica

  • Inserto / sonda

    capilar cerámico y rígido

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    24,0 mm (0,94")
    26,0 mm (1,02")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 3.500,00 mm (137,80")

  • Tubería/termopozo protector del material

    De cerámica (C530/C610/C799)

  • Conexión a proceso

    racor de compresión:
    G11/2"

  • Forma de la Punta

    recta

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo S:
    0 °C … 1.600 °C
    (32 °F … 2.912 °F)
    Tipo R:
    0 °C … 1.600 °C
    (32 °F … 2.912 °F)
    Tipo B:
    600 °C … 1.700 °C
    (1.112 °F … 3.092 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Precisión

    clase 2 conforme a IEC 60584

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Certificación

    SIL (solo el transmisor)