Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CerabarPMP71 - Presión absoluta y relativa

Presión absoluta y
relativa
Cerabar PMP71

Transmisor de presión digital con sensor metálico soldado para la medición en gases, vapor o líquidos

PMP71
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica

    Transmisor digital con sensor piezoresistivo y membrana metálica soldada
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Suministro de voltaje

    4...20 mA HART
    10,5...45 V CC (no Ex):
    Ex ia: 10,5...30 V CC
    PROFIBUS PA:
    9...32 V CC (no Ex)
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32 V CC (no Ex)

  • Precisión de Referencia

    Estándar 0,075%
    Platino 0,05%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05 % de URL/año
    0,07 % de URL/5 años
    0,1 % de URL/10 años

  • Temperatura del proceso

    -40°C...125°C
    (-40°F...257°F)

  • Temperatura ambiente

    -50 °C...85 °C
    (-58 °F...185 °F)

  • Celda de medición

    100 mbar...700 bar
    (1.5 psi...10.500 psi)
    relativa/absoluta

  • El menor rango calibrable

    5 mbar (0.075 psi)

  • Resistencia al vacío

    10 mbar (0,15 psi)

  • Máx. relación de reducción

    100:1

  • Límite máx. de sobrepresión

    1050 bar (15.750 psi)

  • Conexión a proceso

    Cuerda:
    G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, R1/2
    Brida:
    DN25...DN80,
    ASME 1"...4",
    JIS 10K...20K

  • Material de la membrana de proceso

    316L, Aleación C,
    Rodio> Oro

  • Junta de material

    Ninguno, celda de medición soldada

  • Llenar fluido

    Aceite de silicón
    Aceite inerte

  • Material del gabinete

    Fundición de aluminio,
    AISI 316L

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    1- 5 V CC baja potencia
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobación de diseños

    EN10204-3.1
    NACE MR0175

  • Aprobaciones marítimas

    GL/ ABS

  • Aprobaciones para agua potable

    NSF

  • Especialidades

    funciones de diagnóstico

  • Sucesor

    PMP71B

  • Principio de medida

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica / Aplicación

    Transmisor digital con sensor piezoresistivo y membrana metálica soldada
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Especialidades

    funcionalidades del diagnóstico
    diferentes idiomas en el software

  • Suministro / Comunicación

    4...20mA HART:
    10,5...45V DC
    Ex ia: 10,5...30V DC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32V DC

  • Precisión

    Estándar: 0,05 %
    Platino: hasta 0,025 %

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05% de URL/año

  • Temperatura ambiente

    -50 °C...85 °C
    (-58 °F...185 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40°C...125°C
    (-40°F...257°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    1050bar (15,750psi)

  • Rango de medición del proceso

    100mbar...700bar
    (1.5psi...10.500psi)

  • Principales partes húmedas

    Aleación C276
    316L
    Rodio

  • Conexión a proceso

    Cuerdas
    Bridas (DIN, ANSI, ...) con membrana a ras

  • Máx. distancia de medición

    7000m (22.966ft) H2O

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    1- 5 V CC baja potencia
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175, MR0103

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS

  • Aprobaciones para agua potable

    NSF

  • Opciones

    HistoROM/M-Dat
    pantalla digital de 4 líneas
    Carcasa de Acero Inoxidable o Aluminio
    Carcasa separada

  • Sucesor

    PMP71B

  • Límites de la aplicación

    Celda de medición: Metal
    soldado
    Si presurizado, posiblemente
    utilice medición de presión diferencial
    con dos transmisores de presión
    (dp electrónico). Observe
    la proporción
    de la presión de superficie :
    presión hidrostática