Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CerabarPMC71 - Presión absoluta y relativa

Presión absoluta y relativa
Cerabar PMC71

Transmisor de presión digital con sensor cerámico sin aceite de relleno para medición en gases y líquidos

PMC71
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica

    Transmisor digital con sensor capacitivo y membrana de cerámica
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Seguridad mejorada vía función de auto diagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Suministro de voltaje

    4...20 mA HART
    10,5...45 V CC (no Ex):
    Ex ia: 10,5...30 V CC
    PROFIBUS PA:
    9...32 V CC (no Ex)
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32 V CC (no Ex)

  • Precisión de Referencia

    Estándar 0,075%
    Platino 0,05%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05 % de URL/año
    0,08 % de URL/5 años
    0,1 % de URL/10 años

  • Temperatura del proceso

    -20°C...150°C
    (-4°F...257°F)

  • Temperatura ambiente

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Celda de medición

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)
    relativa/absoluta

  • El menor rango calibrable

    5 mbar (0.075 psi)

  • Resistencia al vacío

    0 mbar abs.

  • Máx. relación de reducción

    100:1

  • Límite máx. de sobrepresión

    60 bar (900 psi)

  • Conexión a proceso

    Cuerda:
    G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2
    Brida:
    DN25...DN80,
    ASME 1"...4",
    JIS 10K

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazadera
    DIN11851
    Varivent N
    SMS
    DRD

  • Material de la membrana de proceso

    Cerámica

  • Junta de material

    Viton, EPDM, Chemraz, Kalrez, NBR

  • Llenar fluido

    Ninguno, célula de medición seca

  • Material del gabinete

    Fundición de aluminio,
    AISI 316L

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Aprobación de diseños

    EN10204-3.1

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG

  • Aprobaciones marítimas

    GL/ ABS

  • Aprobaciones para agua potable

    NSF

  • Especialidades

    funciones de diagnóstico

  • Sucesor

    PMC71B

  • Principio de medida

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica / Aplicación

    Transmisor digital con sensor capacitivo y membrana de cerámica
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Seguridad mejorada vía función de auto diagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Especialidades

    funcionalidades del diagnóstico
    diferentes idiomas en el software

  • Suministro / Comunicación

    4...20mA HART:
    10,5...45V DC
    Ex ia: 10,5...30V DC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32V DC

  • Precisión

    Estándar: 0,05 %
    Platino: hasta 0,025 %

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05% de URL/año

  • Temperatura ambiente

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Temperatura del proceso

    -40°C...150°C
    (-40°F...302°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    60bar (900psi)

  • Rango de medición del proceso

    100mbar...40bar
    (1.5psi...600psi)

  • Principales partes húmedas

    Cerámica Ceraphire
    Aleación C
    316L
    Monel
    PVDF

  • Conexión a proceso

    Roscas
    Bridas
    Triclamp ISO2852
    Conexiones higiénicas

  • Máx. distancia de medición

    400m (1312ft) H2O

  • Comunicación

    4 ... 20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS

  • Aprobaciones para agua potable

    NSF

  • Opciones

    HistoROM/M-Dat
    pantalla digital de 4 líneas
    Carcasa de Acero Inoxidable o Aluminio
    Carcasa separada

  • Sucesor

    PMC71B

  • Límites de la aplicación

    Celda de medición: cerámica
    Si presurizado, posiblemente utilice
    medición de presión diferencia con dos
    transmisores de presión
    (dp electrónico). Observe la proporción de la presión de superficie :
    presión hidrostática