Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Cerabar PMP75 - Presión absoluta y relativa

Presión
absoluta y relativa
Cerabar PMP75

Transmisor de presión digital con diafragma separador completamente soldado para la medición en gases o líquidos

PMP75
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica

    Transmisor digital con sensor piezoresistivo y junta de membrana
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Conexión a proceso con volumen mínimo de aceite
    Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Suministro de voltaje

    4...20 mA HART
    10,5...45 V CC (no Ex):
    Ex ia: 10,5...30 V CC
    PROFIBUS PA:
    9...32 V CC (no Ex)
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32 V CC (no Ex)

  • Precisión de Referencia

    0,075% + influencia del sello del diafragma

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05 % de URL/año
    0,07 % de URL/5 años
    0,1 % de URL/10 años

  • Temperatura del proceso

    -70°C...400°C
    (-94°F...752°F)

  • Temperatura ambiente

    -50 °C...85 °C
    (-58 °F...185 °F)

  • Celda de medición

    400 mbar...400 bar
    (6 psi...6000 psi)
    relativa/absoluta

  • El menor rango calibrable

    5 mbar (0.075 psi)

  • Resistencia al vacío

    10 mbar (0,15 psi)

  • Máx. relación de reducción

    100:1

  • Límite máx. de sobrepresión

    1050 bar (15.750 psi)

  • Conexión a proceso

    Cuerda:
    G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, NPT1/2...NPT1
    Brida:
    DN25...DN100,
    ASME 1"...4",
    JIS 10K
    Sello de Diafragma

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas
    DIN11851
    NEUMO
    Varivent
    SMS
    DRD
    Adaptador universal

  • Material de la membrana de proceso

    316L, Aleación C,
    Tantalio
    Rodio> Oro
    PTFE

  • Junta de material

    Ninguno - diafragma soldado

  • Llenar fluido

    Aceite de silicona,
    Aceite inerte,
    Aceite vegetal,
    Aceite de alta temperatura,
    Aceite para baja temperatura,

  • Material del gabinete

    Fundición de aluminio,
    AISI 316L

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobación de diseños

    EN10204-3.1
    NACE MR0103

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG

  • Aprobaciones marítimas

    GL/ ABS

  • Especialidades

    Funciones de diagnóstico
    Membrana TempC

  • Sucesor

    PMP71B

  • Principio de medida

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica / Aplicación

    Transmisor digital con sensor piezoresistivo y junta de membrana
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Volumen mínimo de aceite
    Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Especialidades

    funcionalidades del diagnóstico
    diferentes idiomas en el software

  • Suministro / Comunicación

    4...20mA HART:
    10,5...45V DC
    Ex ia: 10,5...30V DC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32V DC

  • Precisión

    0,075% + influencia del sello del diafragma

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05% de URL/año

  • Temperatura ambiente

    -50 °C...85 °C
    (-58 °F...185 °F)

  • Temperatura del proceso

    -70°C...400°C
    (-94°F...752°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    1050bar (15,200psi)

  • Rango de medición del proceso

    400 mbar...400 bar
    (6 psi...6000 psi)

  • Principales partes húmedas

    Aleación C276
    316L
    Monel
    Tantalio
    teflón (PTFE)

  • Conexión a proceso

    Cuerdas
    Bridas (DIN, ANSI, JIS) con membrana a ras
    Tres abrazaderas ISO02852
    Conexiones higiénicas

  • Máx. distancia de medición

    7000m (22.966ft) H2O

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175, MR0103

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS

  • Opciones

    HistoROM/M-Dat
    pantalla digital de 4 líneas
    Carcasa de Acero Inoxidable o Aluminio
    Carcasa separada

  • Sucesor

    PMP71B

  • Límites de la aplicación

    Celda de medición: Metal
    soldado
    Si presurizado, posiblemente
    utilice medición de presión diferencial
    con dos transmisores de presión
    (dp electrónico). Observe
    la proporción
    de la presión de superficie :
    presión hidrostática