Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Deltabar FMD77 - Presión diferencial

Presión diferencial
Deltabar FMD77

Transmisor de presión diferencial con un sello separador para la medición de nivel

FMD77
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Presión diferencial

  • Característica

    Transmisor digital con diafragmas de medición de metal
    Un lado con junta de membrana
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Suministro de voltaje

    4...20mA HART:
    10,5...45V DC
    Ex ia: 10,5...30V DC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32V DC

  • Precisión de Referencia

    0,075% + influencia del sello del diafragma

  • Estabilidad a largo plazo

    0,08 % de URL/año
    0,14 % de URL/5 años
    0,27 % de URL/10 años

  • Temperatura del proceso

    -40°C...400°C
    (-40°F...752°F)

  • Temperatura ambiente

    -50 °C...85 °C
    (-58 °F...185 °F)

  • Celda de medición

    100 mbar...16 bar
    (40 inH2O...240 psi)

  • El menor rango calibrable

    5 mbar (0.075 psi)

  • Resistencia al vacío

    50 mbar (0.73 psi)

  • Máx. relación de reducción

    100:1

  • Límite máx. de sobrepresión

    160 bar
    (2400 psi)

  • Conexión a proceso

    Lado de presión baja:
    1/4-18NPT
    RC1/4"
    Lado de presión alta:
    Bridas (DIN, ANSI, JIS)

  • Material de la membrana de proceso

    316L, Aleación C,
    Tantalio,
    Oro-Rodio,
    PTFE

  • Junta de material

    Ninguno, junta de diafragma soldada

  • Llenar fluido

    Aceite de silicona,
    Aceite inerte,
    Aceite vegetal
    Aceite para baja temperatura
    Aceite para alta temperatura

  • Material del gabinete

    316L, aluminio moldeado

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobación de diseños

    NACE MR0175
    EN10204-3.1

  • Especialidades

    funciones de diagnóstico

  • Sucesor

    PMD78B

  • Principio de medida

    Presión diferencial

  • Característica / Aplicación

    Transmisor digital con diafragmas de medición de metal
    Un lado con junta de membrana
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Suministro / Comunicación

    4...20 mA HART:
    10,5...45V DC
    Ex ia: 10,5...30V DC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32V DC

  • Precisión

    0,075% + influencia del sello del diafragma

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05% de URL/año

  • Temperatura ambiente

    -50 °C...85 °C
    (-58 °F...185 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40°C...400°C
    (-40°F...752°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    160bar (2400 psi)

  • Rango de medición del proceso

    100mbar...16bar
    (1.5psi...230 psi)

  • Principales partes húmedas

    Aleación C276
    316L
    Monel
    Tántalo

  • Conexión a proceso

    Lado de presión baja:
    1/4-18NPT
    RC1/4"
    Lado de presión alta:
    Bridas (DIN, ANSI, JIS)

  • Máx. distancia de medición

    160m (525 pies) H2O

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN10204-3.1
    NACE MR0175, MR0103

  • Opciones

    HistoROM/M-Dat
    pantalla digital de 4 líneas
    Carcasa de Acero Inoxidable o Aluminio
    Carcasa separada

  • Sucesor

    PMD78B

  • Límites de la aplicación

    Celda de medición:
    Metal soldado