Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Levelflex FMP57 - Radar guiado

Medición por radar guiado
Time-of-Flight
Levelflex FMP57

El sensor estándar para las condiciones más exigentes de medición de nivel en sólidos granulados

FMP57
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Radar guiado

  • Característica / Aplicación

    Equipo de gama alta para fuerzas de tracción de hasta 30 kN
    Sonda de varilla, sonda de cable
    Memoria de datos integrada. Precalibrado de fábrica, medición fiable: en atmósferas polvorientas, en silos altos y estrechos, en depósitos + obstáculos.

  • Especialidades

    Heartbeat Technology,
    Puesta en marcha a través de Bluetooth®,
    Aplicación SmartBlue de configuración y mantenimiento,
    HistoROM,
    Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación

  • Suministro / Comunicación

    A 2 hilos (HART/PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus),
    A 4 hilos (HART),
    Tecnología inalámbrica Bluetooth® y aplicación (opcional)

  • Precisión

    Sonda de varilla: +/- 2 mm (0.08")
    Sonda de cable <= 15 m (49 pies):
    +/- 2 mm (0.08")
    Sonda de cable > 15 m (49 pies):
    +/- 10 mm (0,39")

  • Temperatura ambiente

    -40...+80 °C
    (-40...+176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40...+150 °C
    (-40...+302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...16bar
    (Vacío...232psi)

  • Principales partes húmedas

    Sonda de varilla:
    316Ti, 316L, PEEK, PPS
    Sonda de cable:
    304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA

  • Conexión a proceso

    Cuerda:
    G1 1/2, MNPT1 1/2
    Brida:
    ASME 1 1/2"...8",
    DN50...DN200,
    JIS 10K

  • Longitud del sensor

    Sonda de varilla: 4 m (13 pies)
    Sonda de cable: 45 m (148 pies)

  • Máx. distancia de medición

    Varilla:
    4 m (13 ft) mín. DK>1,4
    Cable:
    20 m...25 m (66 ft...82 ft) mín. DK >1,4;
    25 m...30 m (82 ft...98 ft) mín. DK >1,6;
    30 m...45 m (98 ft...148 ft) mín. DK>1,9

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus
    Tecnología inalámbrica Bluetooth®

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

  • Aprobación marítima

    GL/ABS/LR/BV/DNV/KR

  • Opciones

    Sensor remoto con cable de 3 m/9 ft,
    Configuración a distancia mediante la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth®