Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Silopilot FMM20 - Medición de nivel por transmisor electromecánico

Medición de nivel
por transmisor electromecánico Silopilot FMM20

Modelo básico para la medición continua de nivel en sólidos granulados ligeros

FMM20
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Electromecánico

  • Característica / Aplicación

    No se ve afectado por las características del medio sólido
    Rango de medición: 32m

  • Especialidades

    Interruptor para indicar la necesidad de mantenimiento (mantenimiento preventivo)

  • Suministro / Comunicación

    90... 253V, 50/60Hz
    20 - 28 V DC

  • Precisión

    +/- 2.5 cm (0.98")

  • Temperatura ambiente

    -40°C ... +60°C
    (-40°F...140°F)

  • Temperatura del proceso

    -20°C ... +150°C
    (-4°F...302°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.8 ... 1.1 bar
    (11.6psi...15.95psi)

  • Principales partes húmedas

    Aluminio, Acero, Acero inoxidable

  • Conexión a proceso

    Brida DN100 PN16 / 4"

  • Distancia de bloqueo

    superior: 500mm (20")

  • Máx. distancia de medición

    32m (105ft)

  • Comunicación

    0/4...20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX