Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Prosonic FDU95 - Medición por ultrasonidos

Medición ultrasónica / tiempo de retorno
Prosonic FDU95

Sensor ultrasónico de medición de nivel para conexión a FMU9x (rango de medida hasta 45 m)

FDU95
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Versión separada con caja para montaje en campo o caja para raíl de fijación superior destinada a la instrumentación del armario de control, 300 m entre el sensor y el transmisor

  • Suministro / Comunicación

    A 4 hilos (HART, Profibus DP)

  • Precisión

    +/-2 mm + 0,17 % de la distancia medida

  • Temperatura ambiente

    -40 °C...80 °C
    o 150 °C,
    (-40 °F...176 °F
    o 302 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...80 °C
    o 150 °C,
    (-40 °F...176 °F
    o 302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0,7 bar...1,5 bar abs
    (10 psi...22 psi)

  • Principales partes húmedas

    UP (poliéster no saturado)
    Silicio/aluminio recubierto de PTFE

  • Conexión a proceso

    G / NPT 1"

  • Distancia de bloqueo

    0,7 m/80 °C,
    (2.3 ft/176 °F),
    0,9 m/150 °C,
    (2.9 ft/302 °F)

  • Máx. distancia de medición

    45 m (148 ft)

  • Comunicación

    Transmisor:
    4...20 mA HART
    Profibus DP

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC Ex

  • Opciones

    Segunda salida de 4...20 mA

  • Componentes

    Transmisor:
    FMU90/FMU95

  • Principio de medida

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Versión separada con cubierta de campo o carcasa con riel omega para instrumentación en gabinete de control, 300m entre sensor y transmisor

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART, Profibus DP)

  • Precisión

    +/- 2mm + 0.17% de la distancia medida

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 80 °C
    o 150 °C
    (-40 °F ... 176 °F
    o 302 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 80 °C
    o 150 °C
    (-40 °F ... 176 °F
    o 302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0,7 bar...1,5 bar abs
    (10 psi...22 psi)

  • Principales partes húmedas

    UP (poliéster no saturado)
    Silicón / Espuma PE (80°C / 176°F)
    Silicón / acero inoxidable (150°C / 302°F))

  • Conexión a proceso

    G / NPT 1"

  • Distancia de bloqueo

    0.7 m / 80 °C
    (2.3 pies / 176 °F)
    0.9 m / 150 °C
    (2.9 pies / 302 °F)

  • Máx. distancia de medición

    45 m (148 pies)

  • Comunicación

    Transmisor:
    4 ... 20 mA HART
    Profibus DP

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC Ex

  • Opciones

    Segunda salida 4...20mA

  • Componentes

    Transmisor:
    FMU90