Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiphant FTL85 - Horquilla vibrante

Detección de nivel por horquilla vibrante
Liquiphant FTL85

Detector de nivel FailSafe recubierto para líquidos para la prevención de sobrellenados

FTL85
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Líquidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    Interruptor de nivel de punto compacto para aplicaciones de seguridad MÍN y MÁX hasta SIL3,
    Junta dual/Segunda línea de defensa,
    Carcasa de concepto modular

  • Especialidades

    Características sobresalientes:
    - señal en VIVO permanente en monitores como función de seguridad
    - diseño a prueba de falla y
    - alta disponibilidad de los valores de medición

  • Suministro / Comunicación

    2 hilos 4...20 mA

  • Temperatura ambiente

    -50°C...+70°C
    (-58°F...+160°F)

  • Temperatura del proceso

    –50°C...+150°C
    (–58°F...+300°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...40 bar
    (Vacío...580 psi)

  • Densidad min. del medio

    Densidad desde 0.4 g/cm3
    (0.4 SGU)

  • Principales partes húmedas

    Con recubrimiento altamente resistente a la corrosión hecho de esmalte, ECTFE y varios materiales PFA

  • Conexión a proceso

    Brida:
    DN25...DN100,
    ASME 1"...4",
    JIS 10K...20K

  • Longitud del sensor

    Tubo de prolongación hasta 3 m (9.8 ft)

  • Comunicación

    A 2 hilos 4...20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    Protección contra sobrellenado WHG
    Detección de fugas
    SIL3

  • Opciones

    Aleación C
    Libre de sustancias que afectan la pintura (PWIS)
    Pasamuros hermético a la presión
    Protección contra la intemperie

  • Componentes

    Nivotester FTL825, Transmisor