Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Soliphant FTM21 - Detección de nivel por horquilla vibrante

Vibronic
Detección de nivel puntual
Solifante FTM21

Final de carrera compacto con tubo de extensión para sólidos a granel

FTM21
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Sólidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    Interruptor de nivel puntual para sólidos de grano fino
    Varilla simple
    Universal
    No requiere calibración
    No le afectan las adherencias ni la vibración externa
    Robusto
    Valor del interruptor visible desde el exterior
    Prolongación del tubo

  • Suministro / Comunicación

    10 - 45 V DC
    relé de 19 - 253 V AC
    DC PNP 10 - 45 V

  • Temperatura ambiente

    -40°C ... 70°C
    (-40°F ... 160°F)

  • Temperatura del proceso

    -40°C ... 150°C
    (-40°F ... 300°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 25 bar
    (Vacío ... 360 psi)

  • Densidad min. del medio

    200 g/l

  • Principales partes húmedas

    316L

  • Conexión a proceso

    Rosca
    R 1"
    R 1 1/2"
    1 1/4" NPT
    1 1/2" NPT

  • Longitud del sensor

    500 mm (20")
    1000 mm (40")
    1500 mm (60")

  • Comunicación

    Relevador DPDT
    DC PNP máx. 350 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Opciones

    Manga deslizable disponible