Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del detector de caudal másico higiénico DTT35

Flowphant T DTT35
Detector de caudal másico

Monitorización segura de caudal y temperatura en procesos higiénicos. Compacto y económico.

DTT35
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Térmico

  • Título del producto

    Interruptor de flujo para aplicaciones líquidas higiénicas, inteligente / programable; estilo de inserción

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25...1000

  • Error de medición máx.

    2% - 10% (por rango de medición)

  • Rango de medición

    1"...40"

  • Máx. presión de proceso

    100 bar (1.740 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    -20...+85°C
    (-4...+185°F
    CIP posible desde 130°C hasta 266°F

  • Grado de protección

    IP 66

  • Pantalla/Operación

    LED
    Pantalla LCD

  • Salidas

    1 x PNP salida conmutable + 1 x 4...20 mA salida analógica