Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de Caudalímetro Coriolis Proline Cubemass C 300 / 8C3B

Proline Cubemass C 300
Caudalímetro de efecto Coriolis

El sensor compacto para las cantidades más pequeñas con un transmisor compacto fácilmente accesible

8C3B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Coriolis

  • Título del producto

    Sensor compacto para las cantidades más minúsculas, con un transmisor compacto y de fácil acceso.
    Medición precisa de hasta las cantidades más pequeñas de líquidos y gases.

  • Características del sensor

    Instalación‐que ocupa poco espacio – diseño compacto en un solo tubo. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Adecuado para skids – sensor ligero.
    Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).

  • Características del transmisor

    Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Indicador remoto disponible.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 1 a 6 (¹⁄₂ a ¹⁄₄")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración.

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,10 %
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,10 %
    Caudal másico (gas): ±0,50 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 1.000 kg/h (0 a 37 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 10K, 400 bar (5.800 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +205 °C (–58 a +401 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, recubierta; 1.4409 (CF3M) similar a 316L

  • Grado de protección

    IP 66/67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
    Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración
    Indicador remoto disponible

  • Salidas

    3 salidas:
    4-20 mA HART (activa/pasiva)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activa/pasiva)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva)
    Salida de doble pulso (activa/pasiva)
    Salida de relevador

  • Entradas

    Entrada de estado
    Entrada de 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Suministro de energía

    24 VCC
    100 a 230 VCA
    100 a 230 VCA / 24 VCC (zonas sin peligro de explosión)"

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    CRN

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Principio de medida

    Coriolis

  • Título del producto

    Sensor compacto para las cantidades más minúsculas, con un transmisor compacto y de fácil acceso.
    Medición precisa de hasta las cantidades más pequeñas de líquidos y gases.

  • Características del sensor

    Instalación‐que ocupa poco espacio – diseño compacto en un solo tubo. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Adecuado para skids – sensor ligero.
    Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).

  • Características del transmisor

    Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Indicador remoto disponible.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,10 %
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,10 %
    Caudal másico (gas, solo tántalo): ±0,50 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 1.000 kg/h (0 a 37 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 10K, 400 bar (5.800 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    Tántalo: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)
    Circonio: –50 a +205 °C (–58 a +401 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, recubierta; 1.4409 (CF3M) similar a 316L

  • Grado de protección

    IP 66/67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera)
    Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación
    Display remoto disponible

  • Salidas

    3 salidas:
    4-20 mA HART (activa/pasiva)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activa/pasiva)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva)
    Salida de doble pulso (activa/pasiva)
    Salida de relevador

  • Entradas

    Entrada de estatus
    Entrada 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Suministro de energía

    DC 24 V
    AC 100 a 230 V
    AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Principio de medida

    Coriolis

  • Título del producto

    Sensor compacto para las cantidades más minúsculas, con un transmisor compacto y de fácil acceso.
    Medición precisa de hasta las cantidades más pequeñas de líquidos y gases.

  • Características del sensor

    Instalación‐que ocupa poco espacio – diseño compacto en un solo tubo. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Adecuado para skids – sensor ligero.
    Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).

  • Características del transmisor

    Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Indicador remoto disponible.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Caudal másico, densidad, temperatura, caudal volumétrico, caudal volumétrico normalizado, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,10 % Caudal volumétrico (líquido): ±0,10 % Caudal másico (gas): ±0,50 % Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 1.000 kg/h (0 a 37 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 10K, 400 bar (5.800 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +205 °C (–58 a +401 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, recubierta; 1.4409 (CF3M) similar a 316L

  • Grado de protección

    IP 66/67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
    Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración
    Indicador remoto disponible

  • Salidas

    3 salidas:
    4-20 mA HART (activa/pasiva)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activa/pasiva)
    Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (activa/pasiva)
    Doble salida de pulsos (activa/pasiva)
    Salida de relé

  • Entradas

    Entrada de estado
    Entrada de 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Suministro de energía

    24 VCC
    100 a 230 VCA
    100 a 230 VCA / 24 VCC (zonas sin peligro de explosión)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    CRN

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales