Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de Caudalímetro Coriolis Cubemass/8CM para medir cantidades más pequeñas de líquidos y gases

Caudalímetro Coriolis Cubemass

El sensor compacto para las cantidades más pequeñas de fácil integración en el sistema.

8CM
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Coriolis

  • Título del producto

    Sensor compacto para la detección de cantidades mínimas, con una integración sencilla en el sistema.
    Medición precisa de hasta las cantidades más pequeñas de líquidos y gases.

  • Características del sensor

    Instalación‐que ocupa poco espacio – diseño compacto en un solo tubo. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Adecuado para skids – sensor ligero.
    Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +200 °C (+392 °F).

  • Características del transmisor

    Ahorro en costes: consumo de potencia muy bajo. Puesta en marcha rápida – equipos preconfigurados. Recuperación automática de datos de servicio.
    Robust transmitter housing. Modbus RS485. Pulse output.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.1 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm3

  • Rango de medición

    0 a 1000 kg/h (0 a 37 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
    Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Sin operación local
    Posible configuración vía herramientas de operación

  • Salidas

    Salida de interruptor/pulso/frecuencia (pasivo), pulso desfasado por fase

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    Modbus RS485

  • Suministro de energía

    DC 10 a 30 V
    AC 20 a 28 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    3.1 sobre materiales

  • Certificados y aprobaciones de presión

    CRN

  • Principio de medida

    Coriolis

  • Título del producto

    Sensor compacto para la detección de cantidades mínimas, con una integración sencilla en el sistema.
    Medición precisa de hasta las cantidades más pequeñas de líquidos y gases.

  • Características del sensor

    Instalación‐que ocupa poco espacio – diseño compacto en un solo tubo. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Adecuado para skids – sensor ligero.
    Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +200 °C (+392 °F).

  • Características del transmisor

    Ahorro en costes: consumo de potencia muy bajo. Puesta en marcha rápida – equipos preconfigurados. Recuperación automática de datos de servicio.
    Robust transmitter housing. Modbus RS485. Pulse output.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.1 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm3

  • Rango de medición

    0 a 1000 kg/h (0 a 37 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
    Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Sin operación local
    Posible configuración vía herramientas de operación

  • Salidas

    Salida de interruptor/pulso/frecuencia (pasivo), pulso desfasado por fase

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    Modbus RS485

  • Suministro de energía

    DC 10 a 30 V
    AC 20 a 28 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN