Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del transmisor de proceso RMA42

Indicador de proceso RMA42 con unidad de control

Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.

RMA42
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Transmisor de proceso

  • Principio de medición

    Transmisor de proceso

  • Función

    Transmisor universal de proceso y temperatura con unidad de control

  • Alimentación de energía en lazo

    Lazo de fuente de alimentación de 24 V de seguridad intrínseca

  • Fuente de alimentación

    Sin definir

  • Tipo de señal de entrada

    2 x universal (corriente, tensión, R, RTD, TC, resistencia)

  • Salida

    2 x analógica (corriente, tensión)

  • Funciones de software

    Software interno para cálculos, linealización, monitorización de límites
    Monitorización de los hilos del sensor según NAMUR NE43
    Paquete de aplicaciones de medición de presión diferencial

  • Certificados

    ATEX
    FM
    NEPSI
    CSA
    CSA GP
    UR C/US
    Certificado para aplicaciones marinas
    KTA
    Protección contra sobrellenado conforme a WHG (ley alemana de recursos hídricos)

  • SIL

    2

  • Pantalla

    LCD
    7 segmentos
    Multicolor
    Gráfico de barra
    Unidad de etiqueta (TAG)
    Cambio de color en caso de fallo

  • Interfaz

    Sin definir

  • Dimensiones (W x H x D)

    45 x 115 x 118 mm (1.77" x 4.53" x 4.65")