El equipo Tank Scanner NXA820 explora los parámetros a partir de los equipos de medición en depósitos y efectúa los cálculos correspondientes a cada depósito como una parte de Tankvision. Tankvision es un sistema para el inventario de depósitos al que se accede desde un navegador de Internet común y que no requiere ningún software propietario ni gastos de adquisición de licencias. Tankvision se basa en una arquitectura distribuida en una red local (LAN). Gracias a su estructura modular, resulta ideal para parques de tanques de tamaño reducido con solo un par de depósitos, pero también para grandes refinerías con centenares de depósitos.
Explora los parámetros a partir de los equipos de medición en depósitos y efectúa los cálculos correspondientes a cada depósito. Apto para parques de tanques de tamaño reducido con solo un par de depósitos, pero también para grandes refinerías con centenares de depósitos.
Temperatura ambiente: -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)
Autorizado para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) según NMi y PTB
Ventajas
Un sistema operativo industrial con software integrado asegura una estabilidad y una disponibilidad elevadas
Autorizado para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) según NMi y PTB
Diseño modular; fácil de ajustar a cualquier aplicación; puede actualizarse en cualquier momento
Configuración, puesta en marcha y funcionamiento desde un navegador de Internet; no necesita ningún software propietario
Acceso para hasta 10 usuarios por cada componente de Tankvision desde cualquier PC conectado - sin necesidad de licencia
Pantallas predefinidas o personalizadas para cada operación según el funcionamiento típico de un parque de tanques
Plataforma de hardware común para todos los componentes; sin discos duros ni ventiladores - sin desgastes
Para cualquier tipo de producto con un valor considerable (alcohol, combustibles, productos farmacéuticos,...) saber con exactitud la cantidad de producto almacenado es muy importante.
Data acquisition Data management Process monitoring & visualization
Campo de Aplicación
Tankvision Tank Scanner NXA820 is a device with embedded web server for installation in a cabinet. It collects measurements from connected field devices for up to 15 tanks and calculates volumes and masses for visualization and operation of storage facilities in the Oil & Gas industry.
Resolución del monitor, display
1280 x 1024 (or better)
Interfaces
OPC classic Rest API Tankvision Data Concentrator NXA821 Tankvision Host Link NXA822 Tankvision Professional NXA85
Principio de medida
Interfaz de Comunicación
Función
Tank Scanner Adquiere datos de los Instrumentos de Campo (15 Tanques con Modbus o protocolos WM550 y 10 con el protocolo V1). El servidor web incorporado permite al usuario visualizar los datos entrantes así como los valores calculados y configurar el dispositivo.
Tipo de señal de entrada
Modbus RS485; V1; WM550
Salida
Ethernet; Servidor OPC DA (instalado en una PC separada)
Tipo de señal de salida de relevador
Relevador de estatus con interruptor de energía: – 25 VDC, 100 W – 250 VAC, 4 A, 1000VA
Memoria
128 MB
Suministro de energía
AC: 90...250 VAC DC: 10.5...32 VDC
Dimensiones (W x H x D)
150x104x140 mm (5.9x4.1x5.5 in)
Interfaz de Comunicación
Ethernet
Operación
Web server
Configuración
Vía servidor web
Certificados
OIML R85 (2008): Compliance tested by NMi NMi PTB
Principio de medida
Nivel de radar
Característica / Aplicación
Escáner de depósito Adquiere datos de los instrumentos de campo (15 depósitos con los protocolos Modbus o WM550 y 10 con el protocolo V1). El servidor web integrado permite al usuario visualizar los datos entrantes, así como configurar el equipo.
Comunicación
Ethernet
Aprobaciones y certificados metrológicos
OIML R85 (2008): Compliance tested by NMi NMi PTB
Opciones
Potential free relay, SPDT Normally-closed when NXA is operating normally, open when NXA is powered off or fault status exists Switching power: -25 V DC, 100 W - 250 V DC, 4 A, 1000 VA
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .