Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Fieldgate FXA320- Gateway para la monitorización remota

Fieldgate FXA320

FXA320
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación
  • Función

    Pasarela Ethernet/analógica o de señal binaria con servidor Web integrado

  • Tipo de señal de entrada

    2 entradas de 4...20 mA, 2 entradas binarias

  • Salida

    Ethernet 10Base-T/100Base-TX, modem análogo, GSM/GPRS depende del tipo
    Servidor Web

  • Tipo de señal de salida de relevador

    1 relevador para alarma o ahorro de energía

  • Suministro de energía

    Rango de voltaje: 85...253 V, 50/60 Hz.
    Rango de voltaje: 20...60 VDC o 20...30 VAC.

  • Dimensiones (W x H x D)

    45.0 mm x 108.0mm x 112.0 mm; (1.77" x 4.25" x 4.41")

  • Configuración

    Vía Servidor Web; Fieldgate Viewer software para funcionalidad adicional

  • Sucesor

    Fieldgate FXA42