Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de Memograph M RSG40 - Gestor Gráfico Avanzado de Datos

Memograph M RSG40

RSG40
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medición

    Administrador avanzado de datos gráficos

  • Función

    The versatile solution with secure data recording, visualization and application-specific software packages.

  • Tipo de señal de entrada

    20 analog (max) (U, I, TC, RTD, frequency, pulse)
    14 digital (max) (control, event and counting inputs)

  • Salida

    12 relays (max)
    2 analog output (max) (I, pulse)
    1 loop power supply

  • Interfaz

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP Slave
    Modbus RTU Master
    PROFIBUS DP

  • Almacenamiento/registro

    internal memory
    SD card
    USB flash drive

  • Pantalla

    TFT 7" colour graphic display

  • Gabinete

    panel mounting
    desktop housing
    field housing

  • Certificados

    21 CFR Parte 11
    Aprobación de pasteurización de leche
    UL reconocido
    CSA

  • Paquete de software

    Batch software
    Waster water software
    Tele-alarm software
    Gas-steam-heat calculation
    Energy software (water + steam)
    Waste water + storm overflow + Tele Alarm
    Tele-alarm software + energy software (water + steam)

  • Principio de medición

    Energy manager

  • Función

    Mass flow and energy calculation for Water and Steam.

  • Cálculos

    -

  • Número de aplicaciones

    -

  • Alamcenamiento de datos

  • Normas de cálculo

    -

  • Comunicación

    -

  • Suministro de energía

    100...230 V AC +/-10%
    24V (-10%; +15%) AC/DC

  • Alimentación de energía en lazo

    -

  • Clase de protección

    -

  • Tipo de señal de entrada

    4...20 universal, 6…14 digital

  • Salida

    2 analógico
    6 ... 12 Relé

  • Dimensiones (W x H x D)

    195.2 x 149.2 x 227.1 mm
    (7.69"" x 5.87"" x 8.94"")

  • Operación

    Jog shuttle on site and PC software ReadWin

  • Pantalla

    Wide-screen TFT

  • Funciones de software

    Memoria en el interior, equilibrio

  • Certificados

    CE
    EAC
    UL (US und CA)

  • Función

    Cálculo de flujo másico y energía para agua y vapor.

  • Certificación

    no

  • Entrada

    4...20 Universal

  • Salida

    2 analógicas

  • Salida de relevador

    6...16

  • Suministro de energía auxiliar

    24...28 V DC

  • Dimensiones (wxhxd)

    195.2 x 149.2 x 227.1 mm
    (7.69" x 5.87" x 8.94")

  • Software

    Cálculo interno para de flujo másico y energía

  • Operación

    Palanca/Manco tipo "shuttle" en sitio y software ReadWin para PC

  • Pantalla

    Pantalla ancha TFT

  • Otros

    Memoria en el interior, equilibrio

  • Funciones

    Análisis de señal
    Interfaz / modem
    Servidor OPC
    ReadWin 2000
    Editor de fórmula matemática
    paquete de energía, agua+vapor

  • Entrada máxima

    20 analógicas (U, I, TC, RTD, Frecuencia, Pulso)
    14 digitales (entrada de control, mensajes y conteo)

  • Salida máxima

    12 Relés
    2 salidas analógicas (I, Pulso)
    1 alimentación de energía or bucle

  • Interfaz

    RS 232
    RS 485
    Ethernet
    Modbus RTU
    Modbus TCP
    PROFIBUS DP
    USB

  • Almacenamiento/Registro

    Memoria interna
    Tarjeta SD
    Unidad de memoria USB

  • Pantalla

    pantalla gráfico a color TFT 7"

  • Gabinete

    Montaje de panel
    Carcasa de escritorio
    Carcasa de campo

  • Suministro de energía

    100...230 V AC +/-10%
    24V (-10%; +15%) AC/DC

  • Certificación

    21 CFR 11
    Aprobación para pasteurización de leche
    Reconocimiento UL
    CSA GP

  • Paquete de software

    Software de ejecución por lotes
    Software para aguas residuales
    Software para Tele-Alarm
    Cálculo de gas, vapor y calor
    Paquete de software para Energía + Agua + Vapor
    Aguas residuales + Aliviadero de aguas pluviales + Tele-Alarm
    Software para Tele-Alarm + Paquete de software para Energía + Agua + Vapor