Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El Smartec CLD18 es un sistema para la medición de la conductividad toroidal compacto para la industria de las bebidas

Equipo compacto de conductividad
Smartec CLD18

Sistema toroidal para la medición de la conductividad en aplicaciones sanitarias

CLD18
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Inductivo

  • Aplicación

    Industria de alimentación y bebidas

  • Característica

    Destinado al uso en aplicaciones de la industria de las bebidas y especialmente apto para:
    Separación de fases, control de CIP, control de concentración, monitorización del producto y monitorización de fugas

  • Rango de medición

    200 µS/cm a 1.000 mS/cm
    Constante de célula k: 11,0 1/cm

  • Principio de medición

    Medición de conductividad inductiva

  • Diseño

    Diseño higiénico con PEEK de muy alta pureza certificado por la FDA

  • Material

    Sensor: PEEK
    Conexión a proceso 1,4435 (316L)
    Junta: EPDM

  • Temperatura del proceso

    –10 °C a 110 °C (14 °F a 230 °F)
    Esterilización: máx. 130 °C a 6 bar abs hasta 60 min
    (Máx. 266 °F a 87 psi hasta 60 min)

  • Presión de proceso

    13 bar abs hasta 50 °C (188,5 psi hasta 122 °F)
    7,75 bar abs a 110 °C (112 psi a 230 °F)
    6,0 bar abs a 130 °C para máx. 60 minutos
    (87 psi a 266 °F para máx. 60 minutos)

  • Sensor de temperatura

    Pt 1.000 (clase B)

  • Conexión

    Tubería para lácteos, acoplamiento aséptico DN 40 y DN 50, abrazadera de 2"
    ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125
    Rosca G1 1/2 SS, G1 1/2 PVC, tuerca de unión 2 1/4 in PVC

  • Protección contra ingreso

    IP 69

  • Salida / comunicación

    0/4 a 20 mA
    IO-Link (opción)

  • Certificados adicionales

    3A, FDA, EHEDG
    Reglamento CE n.º 1935/2004