Liquiline System CAT860 proporciona muestras claras, libres de bacterias directamente desde la entrada de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales. El filtro de cerámica es apto incluso para aplicaciones con una carga elevada de grasa o fibras. La limpieza sencilla de la superficie especial de la membrana y el mantenimiento libre de herramientas permiten reducir sus costes de operación. La tecnología Memosens simplifica la puesta en marcha y proporciona apoyo en el mantenimiento predictivo. El equipo CAT860 y el versátil soporte Flexdip facilitan la adaptación a su proceso.
El Liquiline System CAT860 está diseñado para las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales:
Puntos de obtención de muestras en la entrada
Tanques de aireación
Ventajas
Puesta en marcha rápida y “plug & play” gracias a la tecnología Memosens y al concepto operativo Liquiline de fácil utilización
Rentable gracias al mantenimiento libre de herramientas y a un reemplazo fácil de los elementos filtrantes
Función de diagnóstico avanzado con acceso remoto para una mayor seguridad de proceso
Limpieza química adicional del filtro para intervalos de mantenimiento extendidos
Varias opciones de montaje para un ajuste perfecto a la aplicación
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
Gracias a Endress+Hauser, la planta de tratamiento de aguas residuales de Breuberg cumple los requisitos legales y garantiza una eliminación segura de los fosfatos.
Utilizar agua de mar para tirar de la cadena de los inodoros puede ahorrar mucha agua potable. Para garantizar un suministro constante de agua, los sensores utilizados deben funcionar de forma fiable para cumplir los Objetivos de Calidad del Agua.
El análisis de aguas residuales con el Liquistation CSF48 y el Liquiport CSP48 móvil puede proporcionar información valiosa sobre la incidencia de Covid-19 en un área determinada
Sistema de preparación para muestras automático para dispositivos de medición en el proceso de suministro con muestras filtradas
Tamaño
793 × 530 × 463 mm 31,22 × 20,87 × 18,23 in (alto × ancho × largo)
Diseño
Sistema de filtración por enjuague con varias opciones de montaje de filtros: flotador, cadena y tubería de inmersión Compatibilidad plena con el soporte CYH112
Temperatura del proceso
4 a 40 °C (39 a 104 °F)
Temperatura ambiente
No calentado: 5 a 50 °C (41 a 122 °F) Calentado: –20 a 50 °C (–4 a 122 °F)
Presión de proceso
Despresurizado
Especiales
Función de enjuague con solución de limpieza y aire a presión Control y parametrización mediante Liquiline System CA80 con función de diagnóstico detallado
Aplicación
Muestreo del tanque de aireación y clarificación secundaria de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales. Muestreo de medios acuosos de procesos industriales.
Automatic sample conditioning system for supplying process measuring
devices with filtered sample from the inlet or sludge activatio
n phase of a wastewater treatment plant
Automatic sample conditioning system for supplying process measuring devices with filtered sample from the inlet or sludge activatio n phase of a wastewater treatment plant
Sistema automático de acondicionamiento de muestras para la alimentación de equipos de medición del proceso que requieren muestras f iltradas de fangos activos, aguas de clarificación secundaria o aguas superficiales
0,05 a 2,5 mg/l PO4-P (método del azul de molibdeno) 0,05 a 10 mg/l PO4-P (método azul) 0,05 a 10 mg/l con función de disolución a un máximo de 2,5 a 500 mg/l PO4-P (método azul) 0,5 a 20 mg/l PO4-P (método amarillo) 0,5 a 50 mg/l PO4-P (método amarillo) 0,5 a 50 mg/l con función de disolución a un máximo de 10 a 1.000 mg/l PO4-P (método amarillo)
10 a 500 µg/l de NO2-N 0,2 a 3,0 mg/l de NO2-N 0,1 a 1,0 mg/l de NO2-N 0,1 a 1,0 mg/l con función de disolución hasta un máximo de 5 a 50 mg/l de NO2-N
0,05 a 2,5 mg/l PO4-P (método del azul de molibdeno) 0,05 a 10 mg/l PO4-P (método azul) 0,05 a 10 mg/l con función de disolución a un máximo de 2,5 a 500 mg/l PO4-P (método azul) 0,5 a 20 mg/l PO4-P (método amarillo) 0,5 a 50 mg/l PO4-P (método amarillo) 0,5 a 50 mg/l con función de disolución a un máximo de 10 a 1.000 mg/l PO4-P (método amarillo)
10 a 500 µg/l de NO2-N 0,2 a 3,0 mg/l de NO2-N 0,1 a 1,0 mg/l de NO2-N 0,1 a 1,0 mg/l con función de disolución hasta un máximo de 5 a 50 mg/l de NO2-N
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .