Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Turbimax CUS51D es un sensor inteligente de sólidos en suspensión en aplicaciones de aguas, sin necesidad de supervisión.

Sensor de sólidos en suspensión
Turbimax CUS51D

Sensor Memosens para sólidos en suspensión y medición de la turbidez en aguas, aguas residuales y aplicaciones auxiliares

CUS51D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Luz alternante de cuatro rayos

  • Aplicación

    Wastewater, process water and primary water treatment applications.
    Turbidity and suspended solids measurement at all stages of the wastewater treatment process and at primary water treatment applications with medium to high turbidities.

  • Instalación

    Insitu (immersion in process or retractable holder), extractive with sample and flow cell

  • Diseño

    40 mm sensor, stainless steel

  • Dimensión

    194 mm x 40 mm

  • Material

    Stainless steel 316L

  • Rango de medición

    For formazin: 0 to 4000 FNU
    Display range up to 9999 FNU
    For sludge: 0 to 300 g/L
    The achievable measuring range depends very much on the media

  • Conexión

    G1, NPT3/4"

  • Protección contra ingreso

    IP68 (1 m / 3.3 ft) water column with 1N KCl during 60 days

  • Principio de medida

    Luz alternante de cuatro rayos

  • Aplicación

    Aplicaciones de aguas residuales, aguas de proceso y tratamiento de aguas en la industria primaria.
    Medición de la turbidez y de los sólidos en suspensión en todas las etapas del proceso de tratamiento de aguas residuales y en aplicaciones de tratamiento de aguas de la industria primaria con un nivel de turbidez de medio a alto.

  • Instalación

    In situ (inmersión en proceso o soporte retráctil), extractiva con muestra y célula de caudal

  • Rango de medición

    Para formacina: 0 a 4.000 FNU
    Rango de indicación hasta 9.999 FNU
    Para fangos: 0 a 300 g/l
    El rango de medición alcanzable depende en gran medida del producto

  • Principio de medición

    Luz dispersa a 90°/135° y 4 haces de luz cruzada

  • Diseño

    Sensor de 40 mm, acero inoxidable

  • Material

    Acero inoxidable 316L

  • Dimensión

    194 mm × 40 mm

  • Temperatura del proceso

    Temperatura de proceso:
    –5 a 50 °C (23 a 122 °F)
    Temperatura ambiente:
    –20 a 60 °C (–4 a 140 °F)

  • Conexión

    G1, NPT3/4"

  • Protección contra ingreso

    IP 68 (1 m/3,3 ft) columna de agua con 1N KCl durante 60 días