Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Orbisint CPS12D - Electrodo digital de vidrio para redox destinado a aplicaciones estándar

Orbisint CPS12D

CPS12D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Aplicaciones estándar en proceso y ambiente
    Monitorización a largo plazo de procesos tranquilos y estables

  • Característica

    Electrodo digital sin contacto con tecnología Memosens
    Muy robusto, versión para aplicaciones exigentes y altas presiones

  • Rango de medición

    –1.500 mV a +1.500 mV

  • Principio de medición

    Electrodo compacto de gel con diafragma de teflón y doble referencia de gel
    Pieza de medición como pin de oro o anillo de platino

  • Diseño

    Todas las longitudes de eje con sensor de temperatura
    Tecnología de gel avanzada
    Transferencia de datos inductiva y digital con tecnología Memosens

  • Material

    Electrodo de vidrio con diafragma de teflón

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0,47 in)
    Longitudes del eje: 120, 225 y 360 mm
    (4,72, 8,86 y 14,17 in)

  • Temperatura del proceso

    –15 a 135 °C
    (5 a 275 °F)

  • Presión de proceso

    0 a 16 bar
    (0 a 232 psi)

  • Sensor de temperatura

    NTC 30K

  • Certificación Ex

    ATEX II 1G EEX ia IIC T3/T4/T6
    FM/CSA Clase 1, Div. 2, en combinación con transmisores CM42 y CPM153

  • Conexión

    Cabezal de conexión inductivo y digital con tecnología Memosens

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados adicionales

    Biocompatibilidad validada conforme a ISO 10993-5:1993 y USP (versión actual)
    Certificado TÜV sobre resistencia a la presión de hasta 16 bar con seguridad triple contra sobrepresiones
    Compatibilidad electromagnética conforme a EN 61326:1997