Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ceraliquid CPS42 - sensor analógico de redox con electrolito líquido de KCl rellenable

Ceraliquid CPS42

CPS42
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    - Aplicaciones especiales de alta exigencia en cuanto a precisión y velocidad - medios cuya composición cambia rápidamente - medios que se atascan fácilmente - bajas conductividades

  • Característica

    - Electrolito sin gel, rellenable - máxima precisión - puede someterse a presión para evitar su obstrucción.

  • Rango de medición

    -1500 mV - +1500 mV

  • Principio de medición

    - Electrodo compacto lleno de líquido con diafragma cerámico - anillo de platino

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm
    Longitudes de eje: 120, 225 mm

  • Temperatura del proceso

    -15°C - 130°C

  • Presión de proceso

    máx.. 8bar

  • Certificación Ex

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS

  • Conexión

    Cabezal de conexión TOP68

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados adicionales

    EHEDG