Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Memosens CPS31D - sensor digital de pH para agua potable y agua para piscinas.

Memosens CPS31D

CPS31D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Agua para consumo y agua para piscinas,
    compensación de pH para la medición de cloro libre

  • Característica

    Aplicaciones estándar en agua, larga vida

  • Rango de medición

    pH 1 a 12

  • Principio de medición

    Referencia rellena de gel con uno o dos diafragmas, anillo para sales opcional

  • Diseño

    Eje con sensor de temperatura

  • Material

    Vidrio y cerámica

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0,47 in)
    Longitud del eje: 120 mm (4,70 in)

  • Temperatura del proceso

    0 a 80 °C
    (32 a 176 °F)

  • Presión de proceso

    1 a 4 bar
    (15 a 60 psi)

  • Sensor de temperatura

    NTC 30k

  • Certificación Ex

    Ninguno

  • Conexión

    Cabezal de conexión Memosens para la transmisión de datos digital sin contacto

  • Protección contra ingreso

    IP68