Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Viomax CAS51D - el sensor inteligente de medición de nitratos y coeficiente de absorción espectral (SAC)

Sensor digital Viomax CAS51D para la medición de nitratos o SAC

Sensor Memosens para la medición óptica de nitratos o SAC en aguas, aguas residuales y otras aplicaciones

CAS51D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Fotométrico UV 

  • Característica

    In situ (inmersión en proceso), extractiva con muestra y célula de caudal
    Sensor fotométrico óptico para nitratos y CAE

  • Tamaño

    388/394 mm × 40 mm, en función de la versión

  • Diseño

    Sensor de 40 mm, acero inoxidable 316L

  • Temperatura del proceso

    5 a 50 °C (41 a 120 °F)

  • Temperatura ambiente

    –20 a 60 °C (–4 a 140 °F)

  • Especiales

    G1, NPT 3/4
    IP 68 (1 m/3,3 ft) columna de agua con 1N KCl durante 60 días

  • Aplicación

    Agua para consumo, aguas residuales de procesos biológicos, aguas efluentes de depuradoras
    Monitorización de aguas superficiales

  • Rango de medición

    0,01 a 20 mg/l / 0,1 a 50 mg/l de NO3-N
    0,04 a 80 mg/l / 0,4 a 200 mg/l de NO3
    0,1 a 50 1/m / 0,5 a 250 1/m / 1,5 a 700 1/m SAC
    0,15 a 75 mg/l / 0,75 a 370 mg/l / 2,5 a 1.000 mg/l DQO (254 nm)
    0,06 a 30 mg/l / 0,3 a 150 mg/l / 0,9 a 410 mg/l TOC (254 nm)