Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
ISEmax CAS40D - Sensor con tecnología Memosens que utiliza el principio de medición selectivo de iones

Sensor digital de amonio y nitrato ISEmax CAS40D

Sensor ion-selectivo con tecnología Memosens para aplicaciones en la industria de aguas residuales

CAS40D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Potencio métrico/ ISE

  • Característica

    Medición en continuo de los parámetros de nutrientes en
    plantas depuradoras de aguas residuales urbanas
    Sistema de electrodo de ion selectivo para la medición en continuo de
    amonio y nitratos

  • Tamaño

    Diámetro: 112 mm (4,41 in)
    Longitud: 510 mm (20,08 in)

  • Diseño

    Electrodo(s) de ion selectivo para amonio o nitratos, potasio o cloruro
    pH: (Referencia) electrodo
    Electrodo de ion selectivo para compensar las interferencias cruzadas
    Sensor de temperatura

  • Temperatura del proceso

    2 °C a +40 °C (36 a +100 °F)

  • Temperatura ambiente

    –20 °C a 50 °C (–4 a 120 °F)

  • Presión de proceso

    400 mbar (160 en H2O) máx. sobrepresión admisible

  • Aplicación

    Plantas de tratamiento de aguas residuales

  • Rango de medición

    Amonio:
    0,1 a 1.000 mg/l (NH4-N)
    Nitratos:
    0,1 a 1.000 mg/l (NO3-N)
    Potasio:
    1 a 1.000 mg/l
    Cloruro:
    1 a 1.000 mg/l