Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Tophit CPS491D - Electrodo digital sin vidrio para mediciones de pH en aplicaciones con productos muy turbios

Tophit CPS491D

CPS491D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Aplicación

    - Aplicaciones de proceso - sin cristal, irrompible - temperaturas bajas - conductividad min. >500µS/cm - emulsiones, suspensiones, solventes orgánicos

  • Característica

    - Respuesta rápida a bajas temperaturas - gel estabilizado insensible a la contaminación - se requiere menos mantenimiento que con vidrio - instalación al revés

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    - Apertura abierta - referencia de gel doble

  • Diseño

    - Todas las longitudes de varilla con sensor de temperatura - tecnología "Advanced Gel"

  • Material

    PEEK / óxido de metal / Perfluorelastomero

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.47 pulgadas)
    Longitud del eje: 120, 225, 360, 425 mm
    (4.72/8.86/14.2/16.7 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx. 130 °C (266 °F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10 bar/100°C (145 psi/212°F)

  • Sensor de temperatura

    Pt1000.

  • Certificación Ex

    ATEX
    FM

  • Conexión

    Cabezal de conexión sin contacto, inductiva, digital con tecnología Memosens

  • Protección contra ingreso

    IP68