Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Memosens CLS82D es un sensor de conductividad higiénico para industrias de las ciencias de la vida, farmacéuticas y alimentarias.

Memosens CLS82D

CLS82D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Aplicación

    Separación de fases, cromatografía, fermentación, monitorización CIP en tuberías pequeñas, ultrafiltración

  • Característica

    Sensor de conductividad con un amplio rango de medición para todas las aplicaciones higiénicas con requerimientos avanzados para seguridad de proceso

  • Rango de medición

    1 µS/cm a 500 mS/cm

  • Principio de medición

    Sensor de conductividad conductivo de 4 electrodos

  • Diseño

    Diseño higiénico certificado con materiales conformes a la FDA, disponible como sensor de 120 mm con PG 13,5 y en muchas otras conexiones a proceso estándar

  • Material

    Conexión a proceso: acero inoxidable 1.4435 (316L)
    Elemento sensor: platino y cerámica

  • Dimensión

    Diámetro del sensor: 12 mm (0,47 in)
    Longitud del electrodo: en función de la conexión a proceso

  • Temperatura del proceso

    –5 a 120 °C (23 a 248 °F)
    Esterilización: máx. 140 °C a 6 bar durante máx. 45 min
    (Máx. 284 °F a 87 psi durante máx. 45 min)

  • Presión de proceso

    17 bar abs. a 20 °C (247 psi a 68 °F)
    9 bar abs. a 120 °C (131 psi a 248 °F)

  • Sensor de temperatura

    Pt1000

  • Conexión

    Abrazadera 1,5", Abrazadera 2", Varivent F DN25,Varivent N DN40-DN125, BioControl DN25, PG13,5, DN25 estándar/40mm, DN25 puerto B.Braun/65mm, Rosca G1", Rosca NPT 1"
    Cable: Conector Memosens

  • Protección contra ingreso

    IP 68 / NEMA tipo 6P

  • Certificados adicionales

    3-A, diseño higiénico EHEDG, ASME BPE-2002
    Pharma CoC, FDA, Reglamento (CE) n.º
    1935/2004