Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Tophit CPS471 - Electrodo analógico sin vidrio para medición de pH en aplicaciones de esterilidad

Tophit CPS471

CPS471
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Aplicación

    - Aplicaciones higiénicas y estériles - sin vidrio, a prueba de roturas - bajas temperaturas - productos farmacéuticos, biotecnología - medios contaminantes

  • Característica

    - electrodo compacto de gel - esterilización sin desmontar (SIP) y autoclavable - respuesta rápida a baja temperatura - menor mantenimiento necesario que con gel biocompatible con vidrio dentro (sin acryl ni poliacrilamida) - instalación al revés

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    Diafragma de cerámica, referencia de cámara doble, doble gel

  • Diseño

    - todas las longitudes de los ejes con sensor de temperatura - tecnología de gel avanzada

  • Material

    PEEK / óxido de metal / cerámica / EPDM

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.47 pulg.)
    Longitud de ejes: 120, 225, 360, 425 mm
    (4.72/8.86/14.2 y 16.7 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    -15°C ... 135°C
    (5°F - 275°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10 bar/100°C (145 psi/212°F)

  • Sensor de temperatura

    Opcional con Pt100 integrado

  • Certificación Ex

    ATEX
    FM

  • Conexión

    Cabezal de conexión TOP68

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados adicionales

    EHEDG, 3A, biocompatibilidad