Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Cleanfit CPA875 es un portasondas esterilizable para las industrias biotecnológicas y de alimentos y bebidas

Portasondas retráctil de acción manual o automática Cleanfit CPA875

Portasondas esterilizable para las industrias biotecnológicas y de alimentos y bebidas

CPA875
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Alimentación y bebidas, biotecnología, ciencias de la vida, productos químicos especiales

  • Instalación

    Portasondas de proceso retráctil

  • Característica

    Depósitos abiertos y cerrados, tuberías

  • Diseño

    Montante estéril e higiénico
    Manual o neumático

  • Material

    Soporte: acero inoxidable 1.4435
    Juntas: EPDM-FDA, FKM-FDA, FFKM-FDA

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 16,1 a 81,4 mm (0,63 a 3,20 in), en función de la adaptación al proceso

  • Temperatura del proceso

    –10 a 140°C (14 a 284°F)

  • Presión de proceso

    Accionamiento neumático: 16 bar hasta 140 °C (232 psi hasta 284 °F)
    Accionamiento manual: 8 bar hasta 140 °C (116 psi hasta 284 °F)

  • Conexión

    DN 25 aséptico fijable, DN 50 aséptico atornillable, clamp ISO 2852, ASME BPE, Varivent N

  • Principio de medida

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Alimentación y bebidas, biotecnología, ciencias de la vida, productos químicos especiales

  • Instalación

    Portasondas de proceso retráctil

  • Característica

    Depósitos abiertos y cerrados, tuberías

  • Diseño

    Montante estéril e higiénico
    Manual o neumático

  • Material

    Soporte: acero inoxidable 1.4435
    Juntas: EPDM-FDA, FKM-FDA, FFKM-FDA

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 16,1 a 81,4 mm (0,63 a 3,20 in), en función de la adaptación al proceso

  • Temperatura del proceso

    –10 a 140°C (14 a 284°F)

  • Presión de proceso

    Accionamiento neumático: 16 bar hasta 140 °C (232 psi hasta 284 °F)
    Accionamiento manual: 8 bar hasta 140 °C (116 psi hasta 284 °F)

  • Conexión

    DN 25 aséptico fijable, DN 50 aséptico atornillable, clamp ISO 2852, ASME BPE, Varivent N