Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del dispositivo portátil de medición de concentración Teqwave T para el análisis temporal in situ de líquidos

Teqwave T – Medidor de concentración ultrasónico

Dispositivo de medición móvil inteligente – individualmente para su proceso

D9TB
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Concentración ultrasónica

  • Título del producto

    Equipo de medición portátil inteligente, para cada uno de sus procesos.
    Fácil, rápido y eficiente: análisis de líquidos in situ en tiempo real.
    Medición temporal de concentración de líquidos en varios puntos de medición en planta y en laboratorio.

  • Características del sensor

    Aplicaciones versátiles: un solo equipo para tareas cambiantes. Seguridad máxima del proceso: medición fiable gracias al sensor robusto y exento de mantenimiento. Económico: seguimiento de la calidad de producto sin muestreo.
    Insertion length: 180 mm (7 in). Accurate and independent of flow profile.

  • Características del transmisor

    Uso personalizado: aplicación de planteamiento innovador, fácil de ampliar para tareas de medición cambiantes. Manejo rápido y directo sin necesidad de tener conocimientos de metrología: puntos de medición preconfigurados. Monitorización eficiente de la planta: hasta 8 horas de funcionamiento móvil sin alimentación externa.
    Robust, portable transmitter with Li-ion battery 2300 mAh. Large color display with 4 operating keys. Integrated data storage for max. 3000 measured values.

  • Rango de diámetro nominal

    Insertion length: 180 mm (7")

  • Variables medidas

    Concentration, temperature, sound velocity (internal variable), acoustic density (internal variable), dispersion (internal varibale)

  • Error de medición máx.

    Density: ±0.01g/cm³ (internal variable)
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s (internal variable)

  • Rango de medición

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Diseño

    Portable

  • Material

    Sensor material: Stainless steel 1.4571 (316 Ti)
    Transmitter housing material: ABS plastic

  • Temperatura del proceso

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Certificación Ex

    Non-hazardous area

  • Protección contra ingreso

    Sensor: IP68 (with plugged in cable)
    Transmitter: IP65

  • Pantalla/Operación

    3.5" TFT display with 4 operating keys

  • Salidas

    USB

  • Suministro de energía

    Lithium-ion battery (2300 mAh capacity)

  • Seguridad del producto

    CE, UKCA, RCM

  • Principio de medida

    Concentración ultrasónica

  • Título del producto

    Equipo de medición portátil inteligente, para cada uno de sus procesos.
    Fácil, rápido y eficiente: análisis de líquidos in situ en tiempo real.
    Medición temporal de concentración de líquidos en varios puntos de medición en planta y en laboratorio.

  • Características del sensor

    Aplicaciones versátiles: un solo equipo para tareas cambiantes. Seguridad máxima del proceso: medición fiable gracias al sensor robusto y exento de mantenimiento. Económico: seguimiento de la calidad de producto sin muestreo.
    Insertion length: 180 mm (7 in). Accurate and independent of flow profile.

  • Características del transmisor

    Uso personalizado: aplicación de planteamiento innovador, fácil de ampliar para tareas de medición cambiantes. Manejo rápido y directo sin necesidad de tener conocimientos de metrología: puntos de medición preconfigurados. Monitorización eficiente de la planta: hasta 8 horas de funcionamiento móvil sin alimentación externa.
    Robust, portable transmitter with Li-ion battery 2300 mAh. Large color display with 4 operating keys. Integrated data storage for max. 3000 measured values.

  • Rango de diámetro nominal

    Longitud de inserción: 180 mm (7")

  • Materiales húmedos

    Stainless steel1.4571 (316 Ti)

  • Variables medidas

    Concentración
    Temperatura
    Velocidad del sonido

  • Error de medición máx.

    Densidad: ±0,01 g/cm³
    Temperatura: ±0,5 K
    Velocidad del sonido: 2 m/s

  • Rango de medición

    Concentración según la ficha técnica de la aplicación sobre concentraciones, máximo de 0 a 100 %
    Velocidad del sonido de 600 a 2.000 m/s
    Ficha técnica de la aplicación sobre temperatura, máximo de 0 a +100 °C (32 a +212 °F)
    Densidad de 0,7 a 1,5 g/cm³

  • Rango de temperatura del medio

    0 a 100 °C (32 a 212 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Sensor: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
    Transmisor: 0 a 40 °C (32 a 104 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Acero inoxidable V4A 1.4571

  • Material de la cubierta del transmisor

    ABS plastic and glas

  • Grado de protección

    Sensor: IP 68 (con cable conectado), IP 66 (sin conector de cable)
    Transmisor: IP 40

  • Pantalla/Operación

    Indicador TFT de 3,5" con 4 teclas de configuración

  • Salidas

    USB

  • Suministro de energía

    Batería de ion de litio (capacidad de 2.300 mAh)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    Área exenta de peligro
    Reino Unido; área exenta de peligro

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick