Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del equipo de medición de la concentración Teqwave H para el análisis de líquidos en aplicaciones higiénicas

Teqwave H: medidor de concentración por ultrasonidos

Equipo en línea con el mejor diseño higiénico de su categoría: de tipo "plug and play" para procesos de la industria de alimentos y bebidas

D9HB
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Concentración ultrasónica

  • Título del producto

    Equipo en línea con el mejor diseño higiénico de su categoría: de tipo "plug and play" para procesos de alimentos y bebidas.
    Alto nivel de precisión y repetibilidad: cálculo de concentración con los algoritmos más recientes.
    Monitorización continua de la calidad de bebidas y en procesos de limpieza.

  • Características del sensor

    Satisfacción de los requisitos higiénicos: sensor de paso integral y de fácil limpieza. Transparencia total: monitorización constante de la calidad del producto sin muestreo. Seguridad máxima del proceso: medición fiable gracias al sensor robusto y exento de mantenimiento.
    Nominal diameter: DN 25 (1"). Accurate and independent of flow profile. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).

  • Características del transmisor

    Uso personalizado: aplicación de planteamiento innovador, fácil de ampliar para tareas de medición cambiantes. Control simplificado del proceso: configuración de fácil manejo y visualización del estado de forma clara. Copia de seguridad de datos local: almacenamiento de datos integrado de los valores de medición de hasta 7,5 años.
    Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 (3/8") hasta DN 25 (1")

  • Materiales húmedos

    Stainless steel1.4404 (316L)

  • Variables medidas

    Concentración, densidad, velocidad del sonido, temperatura

  • Error de medición máx.

    Densidad: ±0,01 g/cm³
    Temperatura: ±0,5 K
    Velocidad del sonido: 2 m/s

  • Rango de medición

    Concentración según la ficha técnica de la aplicación sobre concentraciones, máximo de 0 a 100 %
    Velocidad del sonido de 600 a 2.000 m/s
    Ficha técnica de la aplicación sobre temperatura, máximo de 0 a +100 °C (32 a +212 °F)
    Densidad de 0,7 a 1,5 g/cm³

  • Máx. presión de proceso

    máx. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)

  • Rango de temperatura del medio

    0 a 120 °C (32 a 248 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    0 a 50 °C (32 a 122 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Acero inoxidable V4A 1.4571

  • Material de la cubierta del transmisor

    Anodized aluminium and glas, optional 1.4301 and plastic

  • Grado de protección

    Sensor: IP 68 (con cable conectado), IP 66 (sin conector de cable)
    Transmisor: IP 40

  • Pantalla/Operación

    Indicación de estado LED
    Indicador óptico TFT a color

  • Salidas

    4-20 mA / Modbus TCP

  • Entradas

    24 VCC (18 a 35 VCC)

  • Suministro de energía

    DC 24V +-20%

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    Área exenta de peligro
    Reino Unido; área exenta de peligro

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick

  • Certificados del material

    3.1 acceptance test certificate

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    EHEDG, 3-A, seals and wetted parts according to EU1935, FDA and FCM China

  • Principio de medida

    Concentración ultrasónica

  • Título del producto

    Equipo en línea con el mejor diseño higiénico de su categoría: de tipo "plug and play" para procesos de alimentos y bebidas.
    Alto nivel de precisión y repetibilidad: cálculo de concentración con los algoritmos más recientes.
    Monitorización continua de la calidad de bebidas y en procesos de limpieza.

  • Características del sensor

    Satisfacción de los requisitos higiénicos: sensor de paso integral y de fácil limpieza. Transparencia total: monitorización constante de la calidad del producto sin muestreo. Seguridad máxima del proceso: medición fiable gracias al sensor robusto y exento de mantenimiento.
    Nominal diameter: DN 25 (1"). Accurate and independent of flow profile. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).

  • Características del transmisor

    Uso personalizado: aplicación de planteamiento innovador, fácil de ampliar para tareas de medición cambiantes. Control simplificado del proceso: configuración de fácil manejo y visualización del estado de forma clara. Copia de seguridad de datos local: almacenamiento de datos integrado de los valores de medición de hasta 7,5 años.
    Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25 (1“ DIN and ANSI)

  • Variables medidas

    Concentration, sound velocity, temperature, acoustic density, dispersion

  • Error de medición máx.

    Acoustic density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: +-2m/s

  • Rango de medición

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Acoustic density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Diseño

    Inline, hygienic

  • Material

    Sensor material: Stainless steel 1.4404 (316L)
    Transmitter housing material: Anodized aluminium and glas, optional 1.4301 and plastic

  • Temperatura del proceso

    0 to 120°C (32 to 248 °F)

  • Presión de proceso

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Certificación Ex

    Non-hazardous area

  • Protección contra ingreso

    Sensor: IP67, IP69 optional
    Transmitter: IP40, optional IP67

  • Pantalla/Operación

    LED status indication
    TFT color touch display

  • Salidas

    Modbus TCP, Relay (AC 50V, DC30V 1A), 4-20mA/0 to 10V Analog output

  • Suministro de energía

    DC 24V +-20%

  • Seguridad del producto

    CE, UKCA, RCM