Transmisor Teqwave H con caja de protección de acero inoxidable
Teqwave H: equipo de medición de la concentración para el análisis de líquidos en tiempo real en aplicaciones higiénicas
Resumen de especificaciones
Error de medición máx.
Densidad: ±0,01 g/cm³ Temperatura: ±0,5 K Velocidad del sonido: 2 m/s
Rango de medición
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic density 0.7 to 1.5 g/cm³
Teqwave H es ideal para el análisis de líquidos en tiempo real en aplicaciones higiénicas, como la producción de licores y refrescos. Tanto los clientes finales como los fabricantes de equipos valoran la precisión en la medición de concentración directamente en campo, así como su diseño higiénico. Teqwave monitoriza varios parámetros a la vez y, de este modo, reduce los gastos operativos. Adapte perfectamente el transmisor Teqwave a sus necesidades de producción gracias a su definición y expansión flexibles del rango de aplicación.
La guía de ondas de sonido ofrece una medición precisa y fiable que permite detectar hasta los cambios más pequeños
Monitorización continua de la calidad de las bebidas y los procesos de limpieza
Propiedades del equipo
Diámetro nominal: DN 25 (1")
Cabezal sensor fabricado en acero inoxidable (3-A, EHEDG)
Preciso e independiente del perfil de caudal
Compatible con la industria, instalación sencilla mediante raíl DIN y kit de montaje en tubería
Pantalla táctil TFT de 3,5" a color o indicador LED
4-20 mA, Modbus TCP
Ventajas
Alta precisión y repetibilidad: cálculo de la concentración con los algoritmos más recientes
Satisfacción de los requisitos higiénicos: sensor de paso integral y de fácil limpieza
Transparencia total – monitorización constante de la calidad de producto sin muestreo
Máxima seguridad de proceso – medición fiable gracias al sensor robusto sin mantenimiento
Uso personalizado; concepto de aplicación innovador, ampliable para tareas de medición cambiantes
Control de procesos simplificado – operación intuitiva y visualización clara del estado
Copia de seguridad de los datos local – almacenamiento de datos integrado de los valores de medición hasta 7,5 años
Hug Oberflächentechnik AG confía en los equipos Teqwave T portátiles de Endress+Hauser para la medición de concentración de sus soluciones de pasivación y desengrasado
Descubra cómo Heineken cumple todas las normativas para proteger el medioambiente en Brasil con el sensor digital de nitrato o CAE Viomax CAS51D de Endress+Hauser.
Equipo en línea con el mejor diseño higiénico de su categoría: de tipo "plug and play" para procesos de alimentos y bebidas. Alto nivel de precisión y repetibilidad: cálculo de concentración con los algoritmos más recientes. Monitorización continua de la calidad de bebidas y en procesos de limpieza.
Características del sensor
Satisfacción de los requisitos higiénicos: sensor de paso integral y de fácil limpieza. Transparencia total: monitorización constante de la calidad del producto sin muestreo. Seguridad máxima del proceso: medición fiable gracias al sensor robusto y exento de mantenimiento. Nominal diameter: DN 25 (1"). Accurate and independent of flow profile. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).
Características del transmisor
Uso personalizado: aplicación de planteamiento innovador, fácil de ampliar para tareas de medición cambiantes. Control simplificado del proceso: configuración de fácil manejo y visualización del estado de forma clara. Copia de seguridad de datos local: almacenamiento de datos integrado de los valores de medición de hasta 7,5 años. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.
Rango de diámetro nominal
DN 8 (3/8") hasta DN 25 (1")
Materiales húmedos
Stainless steel1.4404 (316L)
Variables medidas
Concentración, densidad, velocidad del sonido, temperatura
Error de medición máx.
Densidad: ±0,01 g/cm³ Temperatura: ±0,5 K Velocidad del sonido: 2 m/s
Rango de medición
Concentración según la ficha técnica de la aplicación sobre concentraciones, máximo de 0 a 100 % Velocidad del sonido de 600 a 2.000 m/s Ficha técnica de la aplicación sobre temperatura, máximo de 0 a +100 °C (32 a +212 °F) Densidad de 0,7 a 1,5 g/cm³
Máx. presión de proceso
máx. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)
Rango de temperatura del medio
0 a 120 °C (32 a 248 °F)
Rango de temperatura ambiente
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Material de carcaza del sensor
Acero inoxidable V4A 1.4571
Material de la cubierta del transmisor
Anodized aluminium and glas, optional 1.4301 and plastic
Grado de protección
Sensor: IP 68 (con cable conectado), IP 66 (sin conector de cable) Transmisor: IP 40
Pantalla/Operación
Indicación de estado LED Indicador óptico TFT a color
Salidas
4-20 mA / Modbus TCP
Entradas
24 VCC (18 a 35 VCC)
Suministro de energía
DC 24V +-20%
Aprobaciones para áreas peligrosas
Área exenta de peligro Reino Unido; área exenta de peligro
Seguridad del producto
CE, C-Tick
Certificados del material
3.1 acceptance test certificate
Aprobaciones higiénicas y certificados
EHEDG, 3-A, seals and wetted parts according to EU1935, FDA and FCM China
Principio de medida
Concentración ultrasónica
Título del producto
Equipo en línea con el mejor diseño higiénico de su categoría: de tipo "plug and play" para procesos de alimentos y bebidas. Alto nivel de precisión y repetibilidad: cálculo de concentración con los algoritmos más recientes. Monitorización continua de la calidad de bebidas y en procesos de limpieza.
Características del sensor
Satisfacción de los requisitos higiénicos: sensor de paso integral y de fácil limpieza. Transparencia total: monitorización constante de la calidad del producto sin muestreo. Seguridad máxima del proceso: medición fiable gracias al sensor robusto y exento de mantenimiento. Nominal diameter: DN 25 (1"). Accurate and independent of flow profile. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).
Características del transmisor
Uso personalizado: aplicación de planteamiento innovador, fácil de ampliar para tareas de medición cambiantes. Control simplificado del proceso: configuración de fácil manejo y visualización del estado de forma clara. Copia de seguridad de datos local: almacenamiento de datos integrado de los valores de medición de hasta 7,5 años. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic density 0.7 to 1.5 g/cm³
Diseño
Inline, hygienic
Material
Sensor material: Stainless steel 1.4404 (316L) Transmitter housing material: Anodized aluminium and glas, optional 1.4301 and plastic
Estándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F) Opcional: –50 a +240 °C (–58 a +464 °F) Opción para altas temperaturas: –50 a +350 °C (–58 a +662 °F) Opcional: –196 a +150 °C (–320 a +302 °F)
Estándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F) Opcional: –50 a +240 °C (–58 a +464 °F) Opción para altas temperaturas: –50 a +350 °C (–58 a +662 °F) Opcional: –196 a +150 °C (–320 a +302 °F)
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .