Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del dispositivo portátil de medición de concentración Teqwave T para el análisis temporal in situ de líquidos

Teqwave I – Medidor de concentración ultrasónico

Dispositivo de medición de inserción inteligente y flexible: individualmente para su proceso

D9IB
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Concentración ultrasónica

  • Título del producto

    Equipo de medición de inserción inteligente y flexible; para cada uno de sus procesos.
    Fácil y eficiente: análisis de líquidos in situ en tiempo real.
    Medición de la concentración en continuo de líquidos en depósitos o tuberías grandes.

  • Características del sensor

    Transparencia total: monitorización constante de la calidad del producto sin muestreo. Seguridad máxima del proceso: medición fiable gracias al sensor robusto y exento de mantenimiento. Económico: menos puntos de medición gracias a la medición multivariable.
    Insertion length: 180 mm (7 in) or 500 mm (20 in). Accurate and independent of flow profile.

  • Características del transmisor

    Uso personalizado: aplicación de planteamiento innovador, fácil de ampliar para tareas de medición cambiantes. Control simplificado del proceso: configuración de fácil manejo y visualización del estado de forma clara. Copia de seguridad de datos local: almacenamiento de datos integrado de los valores de medición de hasta 7,5 años.
    Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.

  • Rango de diámetro nominal

    Insertion length: 180 mm (7") or 500 mm (20")

  • Variables medidas

    Concentration, sound velocity, temperature, acoustic density, dispersion

  • Error de medición máx.

    Acoustic density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: +-2m/s

  • Diseño

    Insertion

  • Material

    Material sensor: Stainless steel 1.4571 (316Ti)
    Material transmitter housing: Aluminium anodized and glas

  • Temperatura del proceso

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Presión de proceso

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Certificación Ex

    Non-hazardous area

  • Protección contra ingreso

    Sensor: IP68 (with plugged-in cable)
    Transmitter: IP40

  • Pantalla/Operación

    LED status indication
    TFT color touch display

  • Salidas

    Modbus TCP, Relay (AC 50V, DC30V 1A), 4-20mA/0 to 10V Analog output

  • Suministro de energía

    DC 24V +-20%

  • Seguridad del producto

    CE, UKCA, RCM

  • Principio de medida

    Concentración ultrasónica

  • Título del producto

    Equipo de medición de inserción inteligente y flexible; para cada uno de sus procesos.
    Fácil y eficiente: análisis de líquidos in situ en tiempo real.
    Medición de la concentración en continuo de líquidos en depósitos o tuberías grandes.

  • Características del sensor

    Transparencia total: monitorización constante de la calidad del producto sin muestreo. Seguridad máxima del proceso: medición fiable gracias al sensor robusto y exento de mantenimiento. Económico: menos puntos de medición gracias a la medición multivariable.
    Insertion length: 180 mm (7 in) or 500 mm (20 in). Accurate and independent of flow profile.

  • Características del transmisor

    Uso personalizado: aplicación de planteamiento innovador, fácil de ampliar para tareas de medición cambiantes. Control simplificado del proceso: configuración de fácil manejo y visualización del estado de forma clara. Copia de seguridad de datos local: almacenamiento de datos integrado de los valores de medición de hasta 7,5 años.
    Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.

  • Rango de diámetro nominal

    Longitud de inserción: 180 mm (7") o 500 mm (20")

  • Materiales húmedos

    Stainless steel 1.4571 (316 Ti), others on request

  • Variables medidas

    Concentración
    Densidad
    Velocidad del sonido
    Temperatura

  • Error de medición máx.

    Densidad: ±0,01 g/cm³
    Temperatura: ±0,5 K
    Velocidad del sonido: 2 m/s

  • Rango de medición

    Concentración según la ficha técnica de la aplicación sobre concentraciones, máximo de 0 a 100 %
    Velocidad del sonido de 600 a 2.000 m/s
    Ficha técnica de la aplicación sobre temperatura, máximo de 0 a +100 °C (32 a +212 °F)
    Densidad de 0,7 a 1,5 g/cm³

  • Máx. presión de proceso

    máx. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)

  • Rango de temperatura del medio

    0 a 100 °C (32 a 212 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    0 a +50 °C (32 a 122 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Acero inoxidable V4A 1.4571

  • Material de la cubierta del transmisor

    Anodized aluminium and glas

  • Grado de protección

    Sensor: IP 68 (con cable conectado), IP 66 (sin conector de cable)
    Transmisor: IP 40

  • Pantalla/Operación

    Indicación de estado LED
    Indicador óptico TFT a color

  • Salidas

    4-20 mA / Modbus TCP

  • Entradas

    2 digital inputs for configuring the display and output during operation.

  • Suministro de energía

    24 VCC (18 a 35 VCC)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    Área exenta de peligro
    Reino Unido; área exenta de peligro

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick