Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Paquete para punto de medición de pH en entornos exigentes en aplicaciones de aguas residuales

Punto de medición del pH con sensor en una carcasa de material polimérico

Punto de medición del pH listo para usar con sensor Memosens 2.0 digital en una carcasa de material polimérico para gestionar su proceso en el entorno exigente de las aguas residuales

71518461
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Precio tras configuración en el carrito

Sensor de pH digital
Memosens CPF81E

Memosens CPF81E es la solución digital resistente para aplicaciones exigentes. Proporciona mediciones fiables incluso con productos abrasivos y con velocidades de caudal elevadas. Gracias a su portasondas integrado, el electrodo requiere poco espacio de instalación. Gracias a la tecnología digital Memosens 2.0, CPF81E combina una integridad de proceso máxima con una fácil utilización. Es resistente a la humedad y permite la calibración en laboratorio. Ofrece una amplia capacidad para guardar los datos de calibración y proceso que proporciona la base perfecta para el mantenimiento predictivo.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio de medida

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Monitorización de flotación, lixiviación, neutralización y salidas

  • Característica

    Electrodo de gel resistente a la contaminación del electrolito que repele la suciedad, incluye conexión a proceso NPT 3/4"

  • Rango de medición

    pH 0 a 14

  • Principio de medición

    Electrodo de gel compacto con sistema de doble cámara de referencia, electrolito de puente salino de nitrato potásico y diafragma de PTFE

  • Diseño

    Electrodo compacto en caja de PPS con conexión a proceso NPT 3/4"

  • Material

    Caja: PPS
    Electrodo de pH: vidrio de membrana sin conductor
    Sistema de doble cámara de referencia: KNO3 y KCl/AgCl

  • Dimensión

    Diámetro: 22 mm (0,87 in)
    Longitud (protector, eje largo): 150 mm (5,91 in)
    Longitud (membrana plana): 140 mm (5,51 in)

  • Temperatura del proceso

    Versión LH: 0 a 110 °C (32 a 230 °F)
    Versión NN: 0 a 80 °C (32 a 170 °F)

  • Presión de proceso

    1 a 10 bar abs a 80 °C
    (15 a 145 psi a 176 °F)

  • Sensor de temperatura

    Pt1000

  • Certificación Ex

    (opcional) FM IS NI Cl. I Div. 1&2, Grupos A-D

  • Conexión

    Conector Memosens

  • Protección contra ingreso

    IP68

Cable de medición digital
CYK10

CYK10 garantiza una conexión resistente al agua de los sensores Memosens al transmisor. Sus conectores inductivos no presentan corrosión por contacto y garantizan el aislamiento galvánico del transmisor y el producto. Simplemente, deje de preocuparse por las restricciones debidas a la longitud del cable, los potenciales interferentes o la humedad y disfrute de una transmisión de señal completamente fiable y segura.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio de medida

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición

  • Instalación

    Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor

  • Característica

    Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
    No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión

  • Rango de medición

    No se necesita cable de alta impedancia

  • Diseño

    Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
    Sin contactos abiertos, resistente a la humedad

  • Material

    Cubierta del cable: TPE
    Caja de conexiones: aluminio

  • Dimensión

    Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
    Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
    Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft)

  • Temperatura del proceso

    –25 a 135 °C (–13 a 277 °F)

  • Presión de proceso

    máx. 50 bares/725 psi a 135 °C/275 °F

  • Sensor de temperatura

    Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura

  • Certificación Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados adicionales

    También disponible como versión SIL con certificado TÜV

  • Principio de medida

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Cable de medición para transmisión digital, inductiva, sin contacto de señales de medición

  • Instalación

    Cabezal con conector inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales cableadas o conector M12 para conectar al transmisor.

  • Característica

    Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía.
    No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión

  • Diseño

    Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
    Sin contactos abiertos, resistente a la humedad

  • Material

    Cubierta del cable: TPE
    Caja de conexiones: aluminio

  • Dimensión

    Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
    Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
    Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft)

  • Temperatura del proceso

    –25 a 135 °C (–13 a 277 °F)

  • Sensor de temperatura

    Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura

  • Certificación Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certificados adicionales

    También disponible como versión SIL con certificado TÜV

  • Principio de medida

    Conductivo

  • Aplicación

    Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición

  • Instalación

    Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor

  • Característica

    Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
    No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión

  • Diseño

    Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
    Sin contactos abiertos, resistente a la humedad

  • Material

    Cubierta del cable: TPE
    Caja de conexiones: aluminio

  • Dimensión

    Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
    Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
    Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft)

  • Temperatura del proceso

    –25 a 135 °C (–13 a 277 °F)

  • Sensor de temperatura

    Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura

  • Certificación Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certificados adicionales

    También disponible como versión SIL con certificado TÜV

  • Principio de medida

    Medición de oxígeno amperométrica

  • Aplicación

    Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición

  • Instalación

    Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor

  • Característica

    Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
    No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión

  • Diseño

    Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
    Sin contactos abiertos, resistente a la humedad

  • Material

    Cubierta del cable: TPE
    Caja de conexiones: aluminio

  • Dimensión

    Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
    Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
    Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft)

  • Temperatura del proceso

    –25 a 135 °C (–13 a 277 °F)

  • Sensor de temperatura

    Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura

  • Certificación Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certificados adicionales

    También disponible como versión SIL con certificado TÜV

  • Principio de medida

    Cloro libre

  • Aplicación

    Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición

  • Característica

    Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
    No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión

  • Diseño

    Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
    Sin contactos abiertos, resistente a la humedad

  • Material

    Cubierta del cable: TPE
    Caja de conexiones: aluminio

  • Dimensión

    Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
    Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
    Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft)

  • Temperatura del proceso

    –25 a 135 °C (–13 a 277 °F)

  • Sensor de temperatura

    Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura

  • Certificados adicionales

    También disponible como versión SIL con certificado TÜV

Transmisor de 1/2 canales
Liquiline CM442

El transmisor Liquiline CM442 le permite conectar hasta 2 sensores Memosens de su elección entre más de 12 parámetros de medición. Reconoce automáticamente los sensores, su funcionamiento es sencillo y cuenta con piezas de repuesto estandarizadas con el resto de equipos de la plataforma Liquiline. Con sus entradas, salidas, controladores y módulos matemáticos, podrá controlar incluso sistemas de limpieza y bombas de dosificación. La tecnología Heartbeat Technology ayuda a encontrar el equilibrio ideal entre la disponibilidad del punto de medición y los costes de mantenimiento.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio de medida

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Controlador modular a 4 hilos
    Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
    Dos sensores conectables en todas las combinaciones
    Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
    Módulos y sensores de tipo "plug and play"

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma,
    2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes

  • Material

    Base de la caja: PC-FR
    Junta del cabezal: EPDM

  • Dimensión

    237 × 194 × 162 mm
    9,33 × 7,64 × 7,38 in

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (0 a 140 °F)

  • Protección contra ingreso

    IP 66 / IP 67

  • Entrada

    1 a 2 entradas digitales Memosens
    2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
    2 entradas digitales como opción

  • Salida / comunicación

    De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
    Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certificados adicionales

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principio de medida

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Controlador modular a 4 hilos
    Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
    Dos sensores conectables en todas las combinaciones
    Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
    Módulos y sensores de tipo "plug and play"

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma,
    2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes

  • Material

    Base de la caja: PC-FR
    Junta del cabezal: EPDM

  • Dimensión

    237 × 194 × 162 mm
    9,33 × 7,64 × 7,38 in

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (0 a 140 °F)

  • Protección contra ingreso

    IP 66 / IP 67

  • Entrada

    1 a 2 entradas digitales Memosens

  • Salida / comunicación

    De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
    Relé de alarma, 2 relés

  • Certificados adicionales

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principio de medida

    Conductivo

  • Aplicación

    Controlador modular a 4 hilos
    Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
    Dos sensores conectables en todas las combinaciones
    Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
    Módulos y sensores de tipo "plug and play"

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
    2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes

  • Material

    Base de la caja: PC-FR
    Junta del cabezal: EPDM

  • Dimensión

    237 × 194 × 162 mm
    9,33 × 7,64 × 7,38 in

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (0 a 140 °F)

  • Protección contra ingreso

    IP 66 / IP 67

  • Entrada

    1 a 2 entradas digitales Memosens

  • Salida / comunicación

    De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
    Relé de alarma, 2 relés

  • Certificados adicionales

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principio de medida

    Medición de oxígeno amperométrica

  • Aplicación

    Controlador modular a 4 hilos
    Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
    Dos sensores conectables en todas las combinaciones
    Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
    Módulos y sensores de tipo "plug and play"

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
    2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes

  • Material

    Base de la caja: PC-FR
    Junta del cabezal: EPDM

  • Dimensión

    237 × 194 × 162 mm
    9,33 × 7,64 × 7,38 in

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (0 a 140 °F)

  • Protección contra ingreso

    IP67

  • Entrada

    1 a 2 entradas digitales Memosens

  • Salida / comunicación

    2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
    Relé de alarma, 2 relés

  • Certificados adicionales

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principio de medida

    Cloro libre

  • Aplicación

    Controlador modular a 4 hilos
    Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
    Dos sensores conectables en todas las combinaciones
    Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
    Módulos y sensores de tipo "plug and play"

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
    2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes

  • Material

    Base de la caja: PC-FR
    Junta del cabezal: EPDM

  • Dimensión

    237 × 194 × 162 mm
    9,33 × 7,64 × 7,38 in

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (0 a 140 °F)

  • Entrada

    1 a 2 entradas digitales Memosens

  • Salida / comunicación

    2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
    Relé de alarma, 2 relés

  • Certificados adicionales

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principio de medida

    Luz alternante de cuatro rayos

  • Aplicación

    Controlador modular a 4 hilos
    Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
    Dos sensores conectables en todas las combinaciones
    Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
    Módulos y sensores de tipo "plug and play"

  • Característica

    Caja robusta de plástico
    Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones

  • Diseño

    2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma,
    2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes

  • Material

    Base de la caja: PC-FR
    Junta del cabezal: EPDM

  • Dimensión

    237 × 194 × 162 mm
    9,33 × 7,64 × 7,38 in

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (0 a 140 °F)

  • Protección contra ingreso

    IP 66 / IP 67

  • Entrada

    1 a 2 entradas digitales Memosens
    2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
    2 entradas digitales como opción

  • Salida / comunicación

    2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA,
    Relé de alarma, 2 relés

  • Certificados adicionales

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principio de medida

    Sensor ultrasónico

  • Aplicación

    Controlador modular a 4 hilos
    Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
    Dos sensores conectables en todas las combinaciones
    Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
    Módulos y sensores de tipo "plug and play"

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
    2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes

  • Material

    Base de la caja: PC-FR
    Junta del cabezal: EPDM

  • Dimensión

    237 × 194 × 162 mm
    9,33 × 7,64 × 7,38 in

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (0 a 140 °F)

  • Protección contra ingreso

    IP 66 / IP 67

  • Entrada

    1 a 2 entradas digitales Memosens
    2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
    2 entradas digitales como opción

  • Salida / comunicación

    De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
    Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certificados adicionales

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principio de medida

    Fluorescence measurement

  • Principio de medida

    Fotométrico UV 

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
    2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (0 a 140 °F)

  • Aplicación

    Controlador modular a 4 hilos
    Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
    Dos sensores conectables en todas las combinaciones
    Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
    Módulos y sensores de tipo "plug and play"

  • Salida / comunicación

    De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
    Relé de alarma, 2 relés

  • Entrada

    1 a 2 entradas digitales Memosens

Sistema de sujeción modular
Flexdip CYH112

El soporte Flexdip CYH112 es un sistema modular para sensores y portaelectrodos en balsas abiertas, canales o depósitos. Permite prácticamente cualquier tipo de fijación, tales como en el suelo, en paredes, y el montaje en raíl. Además, es apto para cualquier tipo de instalación de sensores –con cadena, fijos o de oscilación libre–. Se puede expandir o modificar el soporte en cualquier momento. Flexdip CYH112 le proporciona una gran flexibilidad y le permite instalar su punto de medición justo en su lugar.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio de medida

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones

  • Instalación

    CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos

  • Característica

    Instalación fácil y simple
    Universal y flexible

  • Diseño

    El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
    Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl

  • Material

    Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
    Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (–4 a 140 °F)

  • Principio de medida

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones

  • Instalación

    CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos

  • Característica

    Instalación fácil y simple
    Universal y flexible

  • Diseño

    El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
    Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl

  • Material

    Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
    Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (–4 a 140 °F)

  • Principio de medida

    Conductivo

  • Aplicación

    Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones

  • Instalación

    CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos

  • Característica

    Instalación fácil y simple
    Universal y flexible

  • Diseño

    El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
    Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl

  • Material

    Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
    Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (–4 a 140 °F)

  • Principio de medida

    Medición de oxígeno amperométrica

  • Aplicación

    Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones

  • Instalación

    CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos

  • Característica

    Instalación fácil y simple
    Universal y flexible

  • Diseño

    El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
    Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl

  • Material

    Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
    Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (–4 a 140 °F)

  • Principio de medida

    Cloro total

  • Aplicación

    Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones

  • Característica

    Instalación fácil y simple
    Universal y flexible

  • Diseño

    El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
    Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl

  • Material

    Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
    Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (–4 a 140 °F)

  • Principio de medida

    Luz esparcida de rayo único

  • Aplicación

    Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones

  • Instalación

    CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos

  • Característica

    Instalación fácil y simple
    Universal y flexible

  • Diseño

    El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
    Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl

  • Material

    Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
    Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (–4 a 140 °F)

  • Principio de medida

    Fotométrico UV 

  • Característica

    Instalación fácil y simple
    Universal y flexible

  • Diseño

    El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
    Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (–4 a 140 °F)

  • Aplicación

    Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones

Portaelectrodos de inmersión
Flexdip CYA112

El soporte Flexdip CYA112 es un portaelectrodos modular para la inmersión de sensores en balsas abiertas, canales o depósitos. Permite casi cualquier tipo de montaje del sensor - cadena, fijo o de oscilación libre - y cuenta con un fijador rápido para una instalación rápida y segura de sensores Memosens o de cable fijo. El portaelectrodos le proporciona gran flexibilidad y le permite configurar de un modo óptimo su medición con un coste reducido.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio de medida

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones

  • Instalación

    CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos

  • Característica

    Instalación fácil y simple
    Universal y flexible

  • Diseño

    Versiones en acero inoxidable o PVC

  • Material

    Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
    Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
    Juntas tóricas: EPDM

  • Dimensión

    Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
    Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
    (23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in)

  • Temperatura del proceso

    0 a 60°C (32 a 140°F)

  • Principio de medida

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones

  • Instalación

    CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos

  • Característica

    Instalación fácil y simple
    Universal y flexible

  • Diseño

    Versiones en acero inoxidable o PVC

  • Material

    Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
    Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
    Juntas tóricas: EPDM

  • Dimensión

    Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
    Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
    (23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in)

  • Temperatura del proceso

    0 a 60°C (32 a 140°F)

  • Principio de medida

    Conductivo

  • Aplicación

    Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones

  • Instalación

    CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos

  • Característica

    Instalación fácil y simple
    Universal y flexible

  • Diseño

    Versiones en acero inoxidable o PVC

  • Material

    Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
    Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
    Juntas tóricas: EPDM

  • Dimensión

    Diámetro del tubo de inmersión: 40 mm (1,57 in)
    Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
    (23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in)

  • Temperatura del proceso

    0 a 60 °C (32 a 140 °F)

  • Principio de medida

    Medición de oxígeno amperométrica

  • Aplicación

    Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones

  • Instalación

    CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos

  • Característica

    Instalación fácil y simple
    Universal y flexible

  • Diseño

    Versiones en acero inoxidable o PVC

  • Material

    Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
    Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
    Juntas tóricas: EPDM

  • Dimensión

    Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
    Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
    (23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in)

  • Temperatura del proceso

    0 a 60°C (32 a 140°F)

  • Principio de medida

    Cloro total

  • Aplicación

    Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones

  • Característica

    Instalación fácil y simple
    Universal y flexible

  • Diseño

    Versiones en acero inoxidable o PVC

  • Material

    Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
    Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
    Juntas tóricas: EPDM

  • Dimensión

    Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
    Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
    (23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in)

  • Temperatura del proceso

    0 a 60°C (32 a 140°F)

  • Principio de medida

    Luz esparcida de rayo único

  • Aplicación

    Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones

  • Instalación

    CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos

  • Característica

    Instalación fácil y simple
    Universal y flexible

  • Diseño

    Versiones en acero inoxidable o PVC

  • Material

    Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
    Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
    Juntas tóricas: EPDM

  • Dimensión

    Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
    Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
    (23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in)

  • Temperatura del proceso

    0 a 60°C (32 a 140°F)

  • Principio de medida

    Fotométrico UV 

  • Característica

    Instalación fácil y simple
    Universal y flexible

  • Diseño

    Versiones en acero inoxidable o PVC

  • Temperatura del proceso

    0 a 60°C (32 a 140°F)

  • Aplicación

    Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones

Cubierta de protección CYY101

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio de medida

    Sensor óptico

  • Principio de medida

    Sensor ORP / Redox

  • Principio de medida

    Luz esparcida de rayo único

  • Principio de medida

    Potenciométrico

  • Principio de medida

    Ozono

  • Principio de medida

    Medición de oxígeno amperométrica

  • Principio de medida

    Conductivo

Soluciones de referencia
CPY20

Los tampones CPY20 de alta calidad garantizan la calibración del pH con la máxima precisión. Se fabrican y embotellan en el laboratorio de producción y se prueban en el laboratorio de calibración. Estas pruebas se realizan con una submuestra de acuerdo con la normativa ISO 17025. Los tampones se especifican con una incertidumbre de medición ampliada de +/-0,02 pH (> pH 10: +/- 0,05 pH). Los tampones contienen únicamente conservantes incluidos en la lista de la FDA. Con CPY20 obtendrá valores correctos en los que puede confiar.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio de medida

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Solución búfer pH para calibrar todos los sensores pH

  • Característica

    Precisión 0,02 valores pH de acuerdo a NIST/DIN

  • Rango de medición

    pH 2,0
    pH 4,0
    pH 7,0
    pH 9,0
    pH 9,2
    pH 10,0
    pH 12,0

  • Diseño

    Las diferentes soluciones de búfer están coloreadas para evitar confundir los búferes.
    pH 4,0 --> rojo
    pH 7,0 --> verde
    pH 9,2 --> azul

  • Dimensión

    Disponible en diferentes unidades de volumen:
    5000 ml para usarse en el sistema Topcal
    1,000 ml/250ml
    18 ml para un solo uso.

Soluciones de referencia
CPY20

Los tampones CPY20 de alta calidad garantizan la calibración del pH con la máxima precisión. Se fabrican y embotellan en el laboratorio de producción y se prueban en el laboratorio de calibración. Estas pruebas se realizan con una submuestra de acuerdo con la normativa ISO 17025. Los tampones se especifican con una incertidumbre de medición ampliada de +/-0,02 pH (> pH 10: +/- 0,05 pH). Los tampones contienen únicamente conservantes incluidos en la lista de la FDA. Con CPY20 obtendrá valores correctos en los que puede confiar.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio de medida

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Solución búfer pH para calibrar todos los sensores pH

  • Característica

    Precisión 0,02 valores pH de acuerdo a NIST/DIN

  • Rango de medición

    pH 2,0
    pH 4,0
    pH 7,0
    pH 9,0
    pH 9,2
    pH 10,0
    pH 12,0

  • Diseño

    Las diferentes soluciones de búfer están coloreadas para evitar confundir los búferes.
    pH 4,0 --> rojo
    pH 7,0 --> verde
    pH 9,2 --> azul

  • Dimensión

    Disponible en diferentes unidades de volumen:
    5000 ml para usarse en el sistema Topcal
    1,000 ml/250ml
    18 ml para un solo uso.