Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del producto: ópticas de inmersión de 1/4" (6,35 mm) y 1/2" (12.7 mm) orientadas hacia arriba y hacia la izquierda

Óptica de inmersión Raman

Descubra el poder de los análisis de laboratorio in situ de líquidos, lodos y semisólidos

KIO1
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Espectroscopia Raman

  • Compatibilidad de la sonda de muestreo

    Sonda Raman Rxn-10

  • Interfase de muestreo

    Rango de temperatura:
    De –30 a 120 °C/de –22 a 248 °F (acero inoxidable 316L)
    De –30 a 280 °C/de –22 a 536 °F (aleación C276)
    De –30 a 300 °C/de –22 a 572 °F (titanio de grado 2)

  • Presión

    Presión mín.:
    Vacío total (0 bara) pero no vacío ultraalto (UHV) con el que la liberación de gases puede ser un problema
    Presión máx. 1/4 in IO:
    68,5 barg/993 psig (acero inoxidable 316L)
    74 barg/1073 psig (aleación C276)
    29 barg/420 psig (titanio de grado 2)
    Presión máx. 1/2 in IO:
    68,5 barg/993 psig (acero inoxidable 316L)
    74 barg/1073 psig (aleación C276)
    29 barg/420 psig (titanio de grado 2)

  • Materiales de las partes en contacto con el producto

    Metal: Aleación C276 como estándar (acero inoxidable 316L o titanio de grado 2 bajo demanda)
    Ventana: zafiro de alta pureza, diseño patentado de racor de compresión no soldado

  • Longitud

    Longitud del eje de la óptica de inmersión:
    152, 305 o 457 mm
    6, 12 o 18 in
    Diámetro externo: 12,7 mm/0,5 in
    Longitud del eje de la óptica de inmersión:
    152 o 203 mm
    6 u 8 in
    Diámetro externo: 6,35 mm/0,25 in

  • Distancia de trabajo

    Corto (S): 0 mm/0 in
    Longitud (L): 3 mm/0,12 in

  • Rango de funcionamiento

    VIS o NIR