Puntas ópticas de inmersión de 1/4« (6,35 mm) y 1/2» (12,7 mm) de diámetro
Ópticas de inmersión de 1/4« (6,35 mm) y 1/2» (12,7 mm) de diámetro
Resumen de especificaciones
Compatibilidad de la sonda de muestreo
Sonda Raman Rxn-10
Materiales de las partes en contacto con el producto
Metal: Aleación C276 como estándar (acero inoxidable 316L o titanio de grado 2 bajo demanda) Ventana: zafiro de alta pureza, diseño patentado de racor de compresión no soldado
El diseño de enfoque fijo de la óptica Raman de inmersión proporciona estabilidad de medición a largo plazo junto con un rendimiento superior de la señal, lo que resulta esencial para realizar mediciones Raman transferibles y de alto rendimiento. Compatible con la sonda Rxn-10, la óptica de inmersión no utiliza piezas móviles, por lo que siempre está enfocada. La óptica Raman de inmersión es idónea para su uso en recipientes de reacción, reactores de laboratorio o corrientes de proceso, y sus componentes humectables resisten la corrosión en entornos agresivos.
Industria farmacéutica: operaciones unitarias de sustancias farmacológicas, análisis de reacciones, cristalización, detección del punto final, cambio de solventes
Industria química: identificación de materiales, análisis de reacción, polimerización, reticulación (cross-linking), blending
Alimentación y bebidas: blending, purificación, componentes naturales y sintéticos
Laboratorio de desarrollo: análisis versátiles in situ, estudios de viabilidad, desarrollo de modelos (o similar)
Ventajas
Ideal para mediciones rápidas de líquidos, lodos y semisólidos en el laboratorio
Rendimiento superior de la señal
Disponible en diámetros de 1/4" y 1/2"
Sin piezas ajustables por parte del usuario
Los componentes en contacto con el producto son resistentes a la corrosión en aplicaciones exigentes (incluso en soluciones ácidas)
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
KBI Biopharma monitoriza diversas líneas celulares y concentraciones en volúmenes mínimos, optimizando el cultivo celular automatizado en el ámbito de las Ciencias de la vida.
Medición de procesos de separación y purificación de biosimilares con la tecnología Raman: prueba del proceso de purificación de proteínas durante la ultrafiltración/diafiltración (UF/DF) de Alvotech
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Rango de temperatura: De –30 a 120 °C/de –22 a 248 °F (acero inoxidable 316L) De –30 a 280 °C/de –22 a 536 °F (aleación C276) De –30 a 300 °C/de –22 a 572 °F (titanio de grado 2)
Presión
Presión mín.: Vacío total (0 bara) pero no vacío ultraalto (UHV) con el que la liberación de gases puede ser un problema Presión máx. 1/4 in IO: 68,5 barg/993 psig (acero inoxidable 316L) 74 barg/1073 psig (aleación C276) 29 barg/420 psig (titanio de grado 2) Presión máx. 1/2 in IO: 68,5 barg/993 psig (acero inoxidable 316L) 74 barg/1073 psig (aleación C276) 29 barg/420 psig (titanio de grado 2)
Materiales de las partes en contacto con el producto
Metal: Aleación C276 como estándar (acero inoxidable 316L o titanio de grado 2 bajo demanda) Ventana: zafiro de alta pureza, diseño patentado de racor de compresión no soldado
Longitud
Longitud del eje de la óptica de inmersión: 152, 305 o 457 mm 6, 12 o 18 in Diámetro externo: 12,7 mm/0,5 in Longitud del eje de la óptica de inmersión: 152 o 203 mm 6 u 8 in Diámetro externo: 6,35 mm/0,25 in
Información técnica de las ópticas accesorias para la sonda Rxn-10
Información técnica (TI)
Versión en español - 03/2025
New version available in English
Diseño del sistema y especificaciones de las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Manual de instrucciones de las ópticas accesorias para la sonda Rxn-10
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 02/2025
New version available in English
Detalles de puesta en marcha, manejo y mantenimiento de las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Manual de instrucciones abreviado de las ópticas accesorias
para la sonda Rxn-10
Instrucciones breves (KA)
Versión en español - 12/2024
New version available in English
Guía de inicio rápido para las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (publicación)
Versión en inglés - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Catálogo de competencia (CP)
Versión en inglés - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .