Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de un banco de medición de caudal Raman para el bioprocesamiento de procesos de separación y purificación

Banco de medición de caudal Raman

Plataforma robusta de muestreo que permite realizar mediciones de laboratorio de procesos de separación y purificación

KRFB
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Espectroscopia Raman

  • Temperatura

    En funcionamiento:
    De 0 a 40 °C/de 32 a 104 °F
    Almacenamiento:
    De −10 a 50 °C/de 14 a 122 °F

  • Medidas de la unidad (ancho x alto x fondo)

    254 x 102 x 66 mm
    10,0 x 4,0 x 2,6 in

  • Compatibilidad de la sonda de muestreo

    Raman Rxn-10

  • Compatibilidad con la óptica de muestreo

    Célula de flujo micro