Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Espectroscopia Raman con casquillo desechable para bioprocesamiento

Casquillo para bioprocesamiento Raman

Mantenga la esterilidad y la calidad espectral, además de reducir los trabajos de limpieza y mantenimiento

KRBSL
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Espectroscopia Raman

  • Temperatura


    De −30 a 150 °C/de −22 a 302 °F

  • Compatibilidad de la sonda de muestreo

    Raman Rxn-10

  • Compatibilidad con la óptica de muestreo

    Multióptico bio

  • Presión

    Presión máx.: 13,8 barg/200 psig

  • Materiales de las partes en contacto con el producto

    Cuerpo: Acero inoxidable 316L
    Ventana: Material exclusivo, optimizado para bioprocesos
    Acabado de la superficie: Ra 15 con electropulido para acabado ASME BPE SF4
    Adhesivo: USP clase VI y compatible con ISO 10993

  • Longitud sumergible

    120 o 220 mm
    4,73 o 8,67 pulgadas

  • Diámetro sumergible

    12 mm
    0,48 pulgadas

  • Método de esterilización

    Autoclave, irradiación gamma

  • Conexión a proceso

    PG 13,5