Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
0 a 20 mg/l
0 a 200 %SAT
0 a 400 hPa -
Temperatura del proceso
–5 a +60 °C
(20 a +140 °F) -
Presión de proceso
Máx. 10 bar abs.
(Máx. 145 psi)
Ámbito de aplicación
Oxymax COS61D es un sensor de oxígeno digital de altas prestaciones que proporciona una medición rápida, precisa y sin desviaciones/oscilaciones. Presta apoyo en su proceso gracias a su bajo mantenimiento, alta disponibilidad y fácil manejo. La capa de fluorescencia estable a largo plazo del sensor es exclusivamente selectiva con respecto al oxígeno (sin interferencias), lo que garantiza una medición sistemáticamente fiable. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo Oxymax COS61D combina una máxima integridad de procesos y datos, y facilita una calibración de laboratorio simple.
Oxymax COS61D mide la concentración de oxígeno disuelto en aplicaciones tales como:
Plantas de tratamiento de aguas residuales:
- Control de O2 en los tanques de aireación
- Monitorización y tratamiento de aguas de procesoDepuradoras:
- Monitorización del estado de aguas potables (enriquecimiento de oxígeno, protección contra corrosión, etc.)
- Monitorización de la calidad del agua en ríos, lagos o maresServicios auxiliares de todas las industrias:
- Control de O2 en tratamientos biológicos
- Monitorización y tratamiento de aguas de procesoPiscicultura:
- Control de O2 para unas condiciones de crecimiento óptimas
Ventajas
Mínimo mantenimiento, máxima disponibilidad
Medición rápida, sin desviaciones/oscilaciones para un control preciso de la aireación y la monitorización de procesos
Estabilidad a largo plazo para una mayor seguridad de proceso
Un rendimiento excelente en todos los procesos de aireación (SBR, Anamox, etc.)
Sin productos químicos: sin manipulación de electrolitos
Vídeos
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
-
Información técnica (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Versión en español - 01/2022
Sensor óptico para la medición del oxígeno disuelto
EN ES 05/01/202219/03/202119/02/202117/07/201821/08/2012Idioma:
Español
Versión:
05/01/2022
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
TI00387CES_1621-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Oxymax COS61D
Versión en español - 12/2021
Sensor para la medición del oxígeno disuelto Con protocolo Memosens
EN ES 13/12/202119/03/202117/07/201830/09/201621/08/2012Idioma:
Español
Versión:
13/12/2021
Tamaño del archivo:
2.8 MB
Nombre del archivo:
BA00460CES_1721-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Sensor óptico para la medición del oxígeno disuelto
EN ES 05/01/202219/03/202119/02/202117/07/201821/08/2012Idioma:
Español
Versión:
05/01/2022
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
TI00387CES_1621-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Oxymax COS61D
Sensor para la medición del oxígeno disuelto
Con protocolo MemosensEN ES 13/12/202119/03/202117/07/201830/09/201621/08/2012Idioma:
Español
Versión:
13/12/2021
Tamaño del archivo:
2.8 MB
Nombre del archivo:
BA00460CES_1721-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Idioma:
Inglés
Versión:
29/01/2013
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
BA00498CEN_0113.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Oxymax COS61D
Sensor óptico para la medición del oxígeno disuelto
Con protocolo MemosensEN ES 01/07/202119/03/202117/07/201830/09/201617/08/2012Idioma:
Español
Versión:
01/07/2021
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
KA01133CES_0521.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Kit for Oxymax COS61/COS61D
For optical sensors for measuring dissolved oxygen
EN ES 18/05/2022Idioma:
Inglés
Versión:
18/05/2022
Tamaño del archivo:
786.9 KB
Nombre del archivo:
EA01425CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Idioma:
Alemán
Versión:
21/09/2022
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Idioma:
Turco
Versión:
23/11/2023
Tamaño del archivo:
7.2 MB
Nombre del archivo:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Idioma:
Alemán
Versión:
24/09/2024
Tamaño del archivo:
4.1 MB
Nombre del archivo:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Idioma:
Inglés
Versión:
24/09/2024
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Idioma:
Español
Versión:
12/01/2017
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-