Tipo K: –40 °C … 1.100 °C (–40 °F … 2.012 °F) Tipo J: –40 °C … 750 °C (–40 °F … 1.382 °F) Tipo N: –40 °C … 1.150 °C (–40 °F … 2.102 °F) Tipo S: 0 °C … 1.400 °C (32 °F … 2.552 °F)
Los puntos de medición con temperaturas de proceso extremadamente altas requieren este termómetro de alta temperatura con termopozo de cerámica o metal, así como termopares hechos de metales especiales como platino y rodio. El termopozo fabricado con materiales especiales protege de daños mecánicos y químicos en el proceso y aumenta la vida útil de los sensores utilizados. Esto conduce a: Ahorro de costos para el mantenimiento del punto de medición, mejoras en la calidad de los productos y mayor seguridad en la planta.
Aplicable para medición de temperatura en producción de cemento, tratamiento de acero, incineradores y hornos de lecho fluidizado.
El TAF16 contiene un inserto de termopar simple o doble y un tubo de protección metálico o cerámico, así como una vaina interna opcional.
Temperaturas de proceso: hasta +1.700 °C (+3.092 °F)
Ventajas
Larga vida útil prolongado gracias al uso de materiales innovadores para las vainas con mayor resistencia a desgastes y abrasión química
Medición estable a largo plazo gracias a la protección del sensor con materiales no porosos
Flexibilidad para la selección de productos gracias a su diseño modular
Costes optimizados durante el ciclo de vida gracias a las piezas de repuesto intercambiables
Iplom SpA buscaba optimizar su proceso de refinación para prolongar la vida del catalizador y aumentar la seguridad en una aplicación de hidrodesulfuración (HDS) mediante un perfil de temperatura 3D preciso.
estilo métrico ensamble de temperatura modular sonda de alta temperatura (horno) incl. termo pozo / tubo de protección (metal)
termopozo / tubo de protección
tubo de protección soldado tubo de protección cerámico
Inserto / sonda
aislamiento mineral (MI), flexible capilar cerámico y rígido
Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción
14,0 mm (0,55") 15,0 mm (0,59") 17,2 mm (0,68") 18,0 mm (0,71") 21,3 mm (0,84") 22,0 mm (0,87") 26,7 mm (1,05") 28,0 mm (1,10")
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 4.525,00 mm (178,15")
Tubería/termopozo protector del material
1.4401 (316) 1.4749 (~446) 1.4841 (310) Hastelloy 600 (2.4816) Hastelloy 601 (2.4851) Incoloy 800HT (1.4959) Kanthal AF Kanthal Super NiCo Nitruro de silicio (SiN)
Conexión a proceso
racor de compresión: G1/2" G3/4" G1" G11/4" G11/2" brida ajustable
Forma de la Punta
recta
Rango de temperatura de operación
Tipo K: –40 °C … 1.100 °C (–40 °F … 2.012 °F) Tipo J: –40 °C … 750 °C (–40 °F … 1.382 °F) Tipo N: –40 °C … 1.150 °C (–40 °F … 2.102 °F) Tipo S: 0 °C … 1.400 °C (32 °F … 2.552 °F)
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 1 bar (15 psi)
Precisión
clase 2 conforme a IEC 60584
Integración del transmisor de cabezal
sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Omnigrad S -TAF 11, TAF 12x, TAF 16
Información técnica
Versión en español - 09/2004
New version available in English
Termopares con vainas metálicas y/o cerámicas para medir altas
temperaturas en hornos industriales. Conexión corrediza a proceso TP de
tipos J, K, R, S, B
Omnigrad S -TAF 11, TAF 12x, TAF 16
Información técnica
Información técnica (TI)
Versión en español - 09/2004
New version available in English
Termopares con vainas metálicas y/o cerámicas para medir altas temperaturas en hornos industriales. Conexión corrediza a proceso TP de tipos J, K, R, S, B
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo montado en panel frontal con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo montado en panel frontal con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .