0,01 a 20 mg/l / 0,1 a 50 mg/l de NO3-N 0,04 a 80 mg/l / 0,4 a 200 mg/l de NO3 0,1 a 50 1/m / 0,5 a 250 1/m / 1,5 a 700 1/m SAC 0,15 a 75 mg/l / 0,75 a 370 mg/l / 2,5 a 1.000 mg/l DQO (254 nm) 0,06 a 30 mg/l / 0,3 a 150 mg/l / 0,9 a 410 mg/l TOC (254 nm)
Viomax CAS51D es un sensor inteligente que funciona sin necesidad de supervisión en una amplia variedad de condiciones de proceso. Basta con sumergirlo en el proceso y empezar a medir. Es un sensor robusto por su diseño único y que requiere poco mantenimiento gracias a su función de autolimpieza. Gracias a la tecnología digital Memosens, CAS51D combina una máxima integridad de procesos y datos con un manejo sencillo. Permite la calibración en laboratorio y simplifica las tareas de mantenimiento predictivo.
El Viomax CAS51D mide nitratos y el coeficiente de absorción espectral (SAC) en aplicaciones de agua para consumo, agua de proceso y aguas residuales, así como el sector servicios:
Carga orgánica o nitratos en entrada y salida
Determinación de DQOeq o COTeq
Monitorización, control y optimización de los procesos de tratamiento
Monitorización de nitratos en el tanque de aireación y la etapa de denitrificación
Ventajas
Económico: la manipulación fácil y sin sustancias químicas es segura, ecológica y ahorra gastos de operación.
Tiempos de respuesta cortísimos: el procesado de valores de medición en el sensor proporciona información de proceso fiable en tiempo real.
Puesta en marcha fácil y rápida: el sensor viene precalibrado y preconfigurado de fábrica.
Permite el funcionamiento de la planta sin supervisión: su diseño inteligente y la función automática de limpieza con aire maximiza la disponibilidad y minimiza el mantenimiento.
Adaptación perfecta a balsas abiertas: Posicionado de sensor rápido y flexible con el soporte Flexdip CYH112 y el sistema portasondas CYA112.
Adaptación perfecta a las tuberías: diversos adaptadores de caudal permiten una integración en planta sencilla.
Una calidad óptima del agua en la piscicultura gracias a la solución de monitorización de Endress+Hauser con la última tecnología de medición y gestión de datos
TOC measurements are often performed using analyzers that require expensive reagents. The CAS51D enables the plant operators to comply with WHO requirements and guarantees tight measurement intervals.
Descubra cómo Heineken cumple todas las normativas para proteger el medioambiente en Brasil con el sensor digital de nitrato o CAE Viomax CAS51D de Endress+Hauser.
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
Al elegir la plataforma Liquiline, usted elige en efecto gastar menos dinero en stocks de mantenimiento, ahorrar tiempo en instalaciones y ganar en fiabilidad.
In situ (inmersión en proceso), extractiva con muestra y célula de caudal Sensor fotométrico óptico para nitratos y CAE
Tamaño
388/394 mm × 40 mm, en función de la versión
Diseño
Sensor de 40 mm, acero inoxidable 316L
Temperatura del proceso
5 a 50 °C (41 a 120 °F)
Temperatura ambiente
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
Especiales
G1, NPT 3/4 IP 68 (1 m/3,3 ft) columna de agua con 1N KCl durante 60 días
Aplicación
Agua para consumo, aguas residuales de procesos biológicos, aguas efluentes de depuradoras Monitorización de aguas superficiales
Rango de medición
0,01 a 20 mg/l / 0,1 a 50 mg/l de NO3-N 0,04 a 80 mg/l / 0,4 a 200 mg/l de NO3 0,1 a 50 1/m / 0,5 a 250 1/m / 1,5 a 700 1/m SAC 0,15 a 75 mg/l / 0,75 a 370 mg/l / 2,5 a 1.000 mg/l DQO (254 nm) 0,06 a 30 mg/l / 0,3 a 150 mg/l / 0,9 a 410 mg/l TOC (254 nm)
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .